PS116
PS116 Makaralı kumanda çubuğu R200
- plastic roller Ø 9,5 mm
- Thermoplastic enclosure
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
PS116 roller plunger R201
- Stainless steel roller Ø 9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure
PS116 roller plunger R202
- brass roller Ø 9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure
PS116 Sapmalı makara kolu K200
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
PS116 Sapmalı makara kolu K210
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
PS116 angle roller lever K230
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
PS116 Açılı kollu makara K240
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
PS116 Açılı kollu makara K250
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
PS116 Makara kolu H200
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
PS116 roller lever H201
- with stainless steel roll
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 roller lever H202
- brass roller Ø 16 mm
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 Makara kolu N200
- Thermoplastic enclosure
- With plastic roller
- length adjustable in 2 mm steps
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 roller lever N201
- with stainless steel roll
- length adjustable in 2 mm steps
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 roller lever N202
- with brass roller
- length adjustable in 2 mm steps
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 Mil kolu J200
- sadece pozisyonlama görevleri için
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047 e uygun tasarım
PS116 Mil kolu J203
- sadece pozisyonlama görevleri için
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047 e uygun tasarım