PS116-T11-LR200-H200

Ürün numarası: 103006578

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC)
Z02Susta hareketi 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
Z12Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 2 açıcı düzen (NC)
Z11RSusta hareketi 1 normalde kapalı kontakt (NC) / 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama
Z02RSusta hareketi 2 normalde kapalı kontakt (NC) ile mandallama
Z12RSusta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 2 açıcı düzen (NC) ile mandallama
T11Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T02Yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T20Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO)
T12Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T21Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T03Yavaş hareket 3 Normalde kapalı kontakt (NC)
T11UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC)
T02HSıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)

(2)
L200Önceden döşenmiş kablo aşağıda, kablo uzunluğu 2 m
LR200Fabrika çıkışlı hazır kablo sağ, kablo uzunluğu 2 m
LR300konektör fişi M12, aşağıda
LR500Konektör fişi M12, sağ

(3)
S200Piston S200
R200Makaralı kumanda çubuğu R200
K200Sapmalı makara kolu K200
K210Sapmalı makara kolu K210
K230Açılı kollu makara K230
K240Açılı kollu makara K240
K250Açılı kollu makara K250
H200Makara kolu H200
N200Makara kolu N200
J200Mil kolu J200

(4)
0Castor/Kol malzemesi: Plastik
1Castor/Kol malzemesi: Paslanmaz çelik
2Castor/Kol malzemesi: Pirinç
3Castor/Kol malzemesi: Aluminyum
4Castor/Kol malzemesi: Çelik
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Fabrika çıkışlı hazır kablo sağ, 2 m
  • Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Açıcı düzen (NC)
  • Termoplastik muhafaza
  • Simetrik gövde
  • 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
  • Koruma sınıfı IP66, IP67
  • aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

PS116-T11-LR200-H200

Ürün numarası (sipariş numarası)

103006578

EAN (European Article Number)

4030661442273

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

cURus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Norm yapı tasarımı

Aktüatör tipi e göre DIN EN 50047

A

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, çinko kokil döküm, kromlanmış

Malzeme, etkili alan

Metal tabaka

Brüt ağırlık

226 g

Genel veriler - Özellikler

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Yardımcı kontaktların sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Makara kolu H200

Makara malzemesi

Plastik

Mekanik ömür, minimum

10.000.000 operasyon sayısı

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

40 N

Kumanda hızı, minimum

60 mm/min

Kumanda hızı, maximum

1 m/s

Aktüatör tork, minimum

0,2 Nm

Pozitif fren torku

0,6 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

2 m

Konektör, konektör

Önceden döşenmiş kablo

Kablo, 4-kutup

Hat/tel çapraz kesiti

0,5 mm2

Cable type

LiYY

Konektör (mekanik)

sağ

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

16,6 mm

Sensörün genişliği

31 mm

Sensörün yüksekliği

101 mm

Castor çapı

16 mm

kaldıraçın uzunluğu

24 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

IP66

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

300 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60947-1

3

Elektriksel veriler

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı

400 A

Kullanım kategorisi AC-15

240 VAC

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

1,5 A

Anahtarlama elemanı

1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Geri gelme süresi, maximum

3 ms

Anahtarlama frekansı

5.000 /h

Değiştirme süresi, maximum

5,5 ms

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Dil filtresi

CCC sertifikasyonu

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Switch hareket şeması

Diyagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.04.2024 11:50