PS116-Z11-LR200-S200
PS116-Z11-LR200-S200
Ürün tip tanımı: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) |
Z02 | Susta hareketi 2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
Z12 | Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 2 açıcı düzen (NC) |
Z11R | Susta hareketi 1 normalde kapalı kontakt (NC) / 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama |
Z02R | Susta hareketi 2 normalde kapalı kontakt (NC) ile mandallama |
Z12R | Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 2 açıcı düzen (NC) ile mandallama |
T11 | Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T02 | Yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T20 | Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) |
T12 | Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T21 | Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T03 | Yavaş hareket 3 Normalde kapalı kontakt (NC) |
T11UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) |
T02H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
L200 | Önceden döşenmiş kablo aşağıda, kablo uzunluğu 2 m |
LR200 | Fabrika çıkışlı hazır kablo sağ, kablo uzunluğu 2 m |
LR300 | konektör fişi M12, aşağıda |
LR500 | Konektör fişi M12, sağ |
(3) | |
S200 | Piston S200 |
R200 | Makaralı kumanda çubuğu R200 |
K200 | Sapmalı makara kolu K200 |
K210 | Sapmalı makara kolu K210 |
K230 | Açılı kollu makara K230 |
K240 | Açılı kollu makara K240 |
K250 | Açılı kollu makara K250 |
H200 | Makara kolu H200 |
N200 | Makara kolu N200 |
J200 | Mil kolu J200 |
(4) | |
0 | Castor/Kol malzemesi: Plastik |
1 | Castor/Kol malzemesi: Paslanmaz çelik |
2 | Castor/Kol malzemesi: Pirinç |
3 | Castor/Kol malzemesi: Aluminyum |
4 | Castor/Kol malzemesi: Çelik |
- Fabrika çıkışlı hazır kablo sağ, 2 m
- Susta hareketi 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Açıcı düzen (NC)
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- Koruma sınıfı IP66, IP67
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
PS116-Z11-LR200-S200 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103006563 |
EAN (European Article Number) |
4030661442129 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
Verileri |
cURus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
Aktüatör tipi e göre DIN EN 50047 |
B |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, çinko kokil döküm, kromlanmış |
Malzeme, etkili alan |
Metal tabaka |
Brüt ağırlık |
190 g |
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 operasyon sayısı |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Piston S200 |
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Güç, devreye alma gücü, minimum {N} |
10 N |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
40 N |
Kumanda hızı, minimum |
10 mm/min |
Kumanda hızı, maximum |
0,5 m/s |
Pozitif fren torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
2 m |
Konektör, konektör |
Önceden döşenmiş kablo Kablo, 4-kutup |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,5 mm2 |
Cable type |
LiYY |
Konektör (mekanik) |
sağ |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
16,6 mm |
Sensörün genişliği |
31 mm |
Sensörün yüksekliği |
64 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
300 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriksel veriler
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
400 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
240 VAC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1,5 A |
Anahtarlama elemanı |
1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Susta hareketi |
Geri gelme süresi, maximum |
3 ms |
Anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
Değiştirme süresi, maximum |
5,5 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
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
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 08:46