PS216-T11-K250

Ürün numarası: 103015040

Downloads

ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
55Metal muhafaza
216Termoplastik muhafaza
2262 kablo girişli plastik gövde

(3)
yokL delik (standart)
LUzun delik

(4)
Z11Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC)
Z02Susta hareketi 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
Z12Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 2 açıcı düzen (NC)
Z11RSusta hareketi 1 normalde kapalı kontakt (NC) / 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama
Z01RSusta hareketi 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama
Z02RSusta hareketi 2 normalde kapalı kontakt (NC) ile mandallama
T11Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T02Yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T20Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO)
T12Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T21Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T03Yavaş hareket 3 Normalde kapalı kontakt (NC)
T11UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC)
T02HSıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T11KYavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC) kısa stroklu
T10Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO)
T02KYavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) kısa stroklu
T20HSıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO)

(5)
yokGümüş kaplı kontaktlar (standart)
A1Altın kontakt 0,3 μm
A2Altın kontakt 0,10 μm
A3Altın kontakt 3,0 μm

(6)
yokgösterge lambasız
Gdahili durum göstergesi

(7)
yokKablo girişi M20
M16Kablo girişi M16
STkonektör fişi M12, aşağıda
STRKonektör fişi M12, sağ
STLkonektör fişi M12, sol
STMkonektör fişi M12, yukarıdaki, maden

(8)
S200Piston S200
S210Piston Ø 8.6 mm
S211Piston Ø 10.3 mm
S221Piston Ø 9.8 mm
R200Makaralı kumanda çubuğu R200
R201Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara Ø 9.5mm
R210Makaralı kumanda çubuğu - plastik makara Ø 12mm
K201Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara - genişlik 5.3 mm - Ø 12mm
K200Sapmalı makara kolu K200
K201Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara - genişlik 5.3 mm - Ø 12mm
K210Sapmalı makara kolu K210
K211Sapmalı makara kolu - paslanmaz çelik makara - genişlik 5mm - Ø 14mm
K220Sapmalı makara kolu, plastik makara - genişlik 7.6 mm - Ø 14 mm
K230Açılı kollu makara K230
K231Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara Ø 14mm (Standartlar)
K240Açılı kollu makara K240
K250Açılı kollu makara K250
H200Makara kolu H200
H202Makara kolu, pirinç makara Ø 16mm - Kol uzunluğu 24mm - (Standartlar)
H230Makara kolu - plastik makara Ø 16 mm - kol uzunluğu 28 mm
H232Makara kolu - pirinç makara Ø 16 mm - kol uzunluğu 28 mm
H236Makara kolu - lastik makara Ø 16 mm - kol uzunluğu 28 mm
N200Makara kolu N200
N201Makara kolu 2 mm'lik adımlarla ayarlanbilir (24...66mm) - paslanmaz çelik makara Ø 20mm - genişlik 9,8 mm
N202Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanbilir (24...66mm) - pirinç makara Ø 20mm - genişlik 9,8 mm
N206Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanbilir (24...66mm) - kauçuk makara Ø 20mm - genişlik 9,8 mm
N210Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanabilir (26...66 mm) - plastik makara Ø 20mm - genişlik 4 mm - uzun açılı - emniyet pulu
N280Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanabilir (24...66mm) - plastik makara Ø 20mm - genişlik 5 mm - uzun - emniyet pulu
J200Mil kolu J200
J201Mil kolu - paslanmaz çelik - 200mm - Ø 6mm (Standartlar)
J203Mil kolu - aluminyum - 200mm - Ø 6mm
F230Özel aktüatör cıvatası - Plastik - Valf kontrolü

(9)
yokKarar rotasyonsuz (standart)
U1kararlı rotasyon 45
U2kararlı rotasyon 90
U3kararlı rotasyon 135
U4kararlı rotasyon 180
U5kararlı rotasyon 225
U6kararlı rotasyon 275
U7kararlı rotasyon 315

(10)
yokKol rotasyonsuz (standart)
X1Kol rotasyonu 15 
X2Kol rotasyonu 30 
X3Kol rotasyonu 45 
X4Kol rotasyonu 60 
X5Kol rotasyonu 75 
X6Kol rotasyonu 90 
X7Kol rotasyonu 105 
X8Kol rotasyonu 120 
X9Kol rotasyonu 135 
X10Kol rotasyonu 150 
X11Kol rotasyonu 165 
X12Kol rotasyonu 180 
X13Kol rotasyonu 195 
X14Kol rotasyonu 210 
X15Kol rotasyonu 225 
X16Kol rotasyonu 240 
X17Kol rotasyonu 255 
X18Kol rotasyonu 270 
X19Kol rotasyonu 285 
X20Kol rotasyonu 300 
X21Kol rotasyonu 315 
X22Kol rotasyonu 330 
X23Kol rotasyonu 345 

(11)
yokdış makara (Standartlar)
Iiçerde makara

(12)
yok-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
yokBölge 2 ve 22
3GDBölge 2 ve 22
2DBölge 21
3DBölge 22
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • EN 50047 e uygun tasarım
  • Anahtara paralel alt taraftan uyarılı olduğu için sadece küçük gövdeler için uygun
  • LED sürümü mevcuttur

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

PS216-T11-K250

Ürün numarası (sipariş numarası)

103015040

EAN (European Article Number)

4030661501895

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Norm yapı tasarımı

Aktüatör tipi e göre DIN EN 50047

e

Gövdelerin malzemesi

Plastik, cam elyaf takviyeli

Brüt ağırlık

75 g

Genel veriler - Özellikler

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Yardımcı kontaktların sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

Mission time

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Açılı kollu makara K250

Kablo rakorunun konumu

taban

Mekanik ömür, minimum

10.000.000 operasyon sayısı

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

40 N

Kumanda hızı, minimum

60 mm/min

Kumanda hızı, maximum

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

0,34 mm²

Kablo kesiti, maximum

1,5 mm²

Note

Settle length of the conductor: 5...6mm

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

32,5 mm

Sensörün genişliği

31 mm

Sensörün yüksekliği

107 mm

Castor çapı

22 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

IP66

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60947-1

3

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı

400 A

Kullanım kategorisi AC-15

240 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

3 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

3 A

Anahtarlama elemanı

1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Anahtarlama frekansı

5.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Switch hareket şeması

Diyagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.04.2024 09:29