PS315 offset roller lever K360

PS315 offset roller lever K360

  • Metal muhafaza
  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • EN 50041 e uygun tasarım
  • LED sürümü mevcuttur
Ürün tip tanımı:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Metal muhafaza
316Termoplastik muhafaza

(3)
yokL delik (standart)
LUzun delik

(4)
Z11Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC)
Z02Susta hareketi 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
Z12Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 2 açıcı düzen (NC)
Z11RSusta hareketi 1 normalde kapalı kontakt (NC) / 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama
Z01RSusta hareketi 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama
Z02RSusta hareketi 2 normalde kapalı kontakt (NC) ile mandallama
T11Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T02Yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T20Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO)
T12Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T21Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T03Yavaş hareket 3 Normalde kapalı kontakt (NC)
T11UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC)
T02HSıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T11KYavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC) kısa stroklu
T10Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO)
T02KYavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) kısa stroklu
T20HSıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO)

(5)
yokGümüş kaplı kontaktlar (standart)
A1Altın kontakt 0,3 μm
A2Altın kontakt 0,10 μm
A3Altın kontakt 3,0 μm

(6)
yokgösterge lambasız
Gdahili durum göstergesi

(7)
yokKablo girişi M20
STkonektör fişi M12, aşağıda
STMkonektör fişi M12, yukarıdaki, maden

(8)
S200Piston S200
S300Piston - Plastik - itici genişliği Ø 9 mm
S310Piston - Plastik - itici genişliği Ø 9 mm - Körüklü
R300Makaralı kumanda çubuğu - plastik makara - genişlik 4.6 mm
R302Makaralı kumanda çubuğu - pirinç makara - genişlik 4.6 mm
R310Makaralı kumanda çubuğu - plastik makara - genişlik 4.6 mm
K360Plastik makaralı açılı kollu makara Ø 20 mm - sol bükümlü
K370Plastik makaralı açılı kollu makara Ø 20 mm - sağ bükümlü
H300Makara kolu - plastik makara Ø 25 mm
H301Makara kolu - paslanmaz çelik makara Ø 25 mm
H302Makara kolu - pirinç makara Ø 25 mm
H310Makara kolu - plastik makara Ø 20 mm
H311Makara kolu - paslanmaz çelik makara Ø 20 mm
H312Makara kolu - pirinç makara Ø 20 mm
H326Makara kolu - lastik makara Ø 20 mm
H330Makara kolu - plastik makara Ø 25 mm
N300Makara kolu - paslanmaz çelik makara Ø 20 mm
N301Makara kolu - lastik makara Ø 50 mm
N306Makara kolu - plastik makara Ø 20 mm - genişlik 9.8 mm - 24 - 116 mm uzun
N360Makara kolu - plastik makara Ø 20 mm - genişlik 9.8 mm - 128 - 168 mm uzun
N370Mil kolu - platik - 200 mm -Ø 6 mm
J300Özel aktüatör cıvatası - Plastik - Valf kontrolü

(9)
yokKarar rotasyonsuz (standart)
U1kararlı rotasyon 45
U2kararlı rotasyon 90
U3kararlı rotasyon 135
U4kararlı rotasyon 180
U5kararlı rotasyon 225
U6kararlı rotasyon 275
U7kararlı rotasyon 315

(10)
yokKol rotasyonsuz (standart)
X1Kol rotasyonu 15 
X2Kol rotasyonu 30 
X3Kol rotasyonu 45 
X4Kol rotasyonu 60 
X5Kol rotasyonu 75 
X6Kol rotasyonu 90 
X7Kol rotasyonu 105 
X8Kol rotasyonu 120 
X9Kol rotasyonu 135 
X10Kol rotasyonu 150 
X11Kol rotasyonu 165 
X12Kol rotasyonu 180 
X13Kol rotasyonu 195 
X14Kol rotasyonu 210 
X15Kol rotasyonu 225 
X16Kol rotasyonu 240 
X17Kol rotasyonu 255 
X18Kol rotasyonu 270 
X19Kol rotasyonu 285 
X20Kol rotasyonu 300 
X21Kol rotasyonu 315 
X22Kol rotasyonu 330 
X23Kol rotasyonu 345 

(11)
yokdış makara (Standartlar)
Iiçerde makara

(12)
yok-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
yokBölge 2 ve 22
3GDBölge 2 ve 22
2DBölge 21
3DBölge 22
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

PS315-T11-K360

Ürün numarası 103015119

Position switch with safety function

Ürüne git

PS315-T12-K360

Ürün numarası 103015120

Position switch with safety function

Ürüne git

PS315-Z11-K360

Ürün numarası 103015102

Position switch with safety function

Ürüne git

PS315-Z12-K360

Ürün numarası 103015103

Position switch with safety function

Ürüne git