PS315-T12-S300

Ürün numarası: 103015114

Downloads

ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Metal muhafaza
316Termoplastik muhafaza

(3)
yokL delik (standart)
LUzun delik

(4)
Z11Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC)
Z02Susta hareketi 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
Z12Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 2 açıcı düzen (NC)
Z11RSusta hareketi 1 normalde kapalı kontakt (NC) / 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama
Z01RSusta hareketi 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama
Z02RSusta hareketi 2 normalde kapalı kontakt (NC) ile mandallama
T11Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T02Yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T20Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO)
T12Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T21Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T03Yavaş hareket 3 Normalde kapalı kontakt (NC)
T11UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC)
T02HSıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T11KYavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC) kısa stroklu
T10Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO)
T02KYavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) kısa stroklu
T20HSıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO)

(5)
yokGümüş kaplı kontaktlar (standart)
A1Altın kontakt 0,3 μm
A2Altın kontakt 0,10 μm
A3Altın kontakt 3,0 μm

(6)
yokgösterge lambasız
Gdahili durum göstergesi

(7)
yokKablo girişi M20
STkonektör fişi M12, aşağıda
STMkonektör fişi M12, yukarıdaki, maden

(8)
S200Piston S200
S300Piston - Plastik - itici genişliği Ø 9 mm
S310Piston - Plastik - itici genişliği Ø 9 mm - Körüklü
R300Makaralı kumanda çubuğu - plastik makara - genişlik 4.6 mm
R302Makaralı kumanda çubuğu - pirinç makara - genişlik 4.6 mm
R310Makaralı kumanda çubuğu - plastik makara - genişlik 4.6 mm
K360Plastik makaralı açılı kollu makara Ø 20 mm - sol bükümlü
K370Plastik makaralı açılı kollu makara Ø 20 mm - sağ bükümlü
H300Makara kolu - plastik makara Ø 25 mm
H301Makara kolu - paslanmaz çelik makara Ø 25 mm
H302Makara kolu - pirinç makara Ø 25 mm
H310Makara kolu - plastik makara Ø 20 mm
H311Makara kolu - paslanmaz çelik makara Ø 20 mm
H312Makara kolu - pirinç makara Ø 20 mm
H326Makara kolu - lastik makara Ø 20 mm
H330Makara kolu - plastik makara Ø 25 mm
N300Makara kolu - paslanmaz çelik makara Ø 20 mm
N301Makara kolu - lastik makara Ø 50 mm
N306Makara kolu - plastik makara Ø 20 mm - genişlik 9.8 mm - 24 - 116 mm uzun
N360Makara kolu - plastik makara Ø 20 mm - genişlik 9.8 mm - 128 - 168 mm uzun
N370Mil kolu - platik - 200 mm -Ø 6 mm
J300Özel aktüatör cıvatası - Plastik - Valf kontrolü

(9)
yokKarar rotasyonsuz (standart)
U1kararlı rotasyon 45
U2kararlı rotasyon 90
U3kararlı rotasyon 135
U4kararlı rotasyon 180
U5kararlı rotasyon 225
U6kararlı rotasyon 275
U7kararlı rotasyon 315

(10)
yokKol rotasyonsuz (standart)
X1Kol rotasyonu 15 
X2Kol rotasyonu 30 
X3Kol rotasyonu 45 
X4Kol rotasyonu 60 
X5Kol rotasyonu 75 
X6Kol rotasyonu 90 
X7Kol rotasyonu 105 
X8Kol rotasyonu 120 
X9Kol rotasyonu 135 
X10Kol rotasyonu 150 
X11Kol rotasyonu 165 
X12Kol rotasyonu 180 
X13Kol rotasyonu 195 
X14Kol rotasyonu 210 
X15Kol rotasyonu 225 
X16Kol rotasyonu 240 
X17Kol rotasyonu 255 
X18Kol rotasyonu 270 
X19Kol rotasyonu 285 
X20Kol rotasyonu 300 
X21Kol rotasyonu 315 
X22Kol rotasyonu 330 
X23Kol rotasyonu 345 

(11)
yokdış makara (Standartlar)
Iiçerde makara

(12)
yok-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
yokBölge 2 ve 22
3GDBölge 2 ve 22
2DBölge 21
3DBölge 22
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Metal muhafaza
  • 45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • EN 50041 e uygun tasarım
  • LED sürümü mevcuttur

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

PS315-T12-S300

Ürün numarası (sipariş numarası)

103015114

EAN (European Article Number)

4030661502373

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Norm yapı tasarımı

Aktüatör tipi e göre DIN EN 50041

B

Gövdelerin malzemesi

Metal tabaka, zinkdruckguss

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

343 g

Genel veriler - Özellikler

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Yardımcı kontaktların sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

Mission time

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Piston S300

Mekanik ömür, minimum

10.000.000 operasyon sayısı

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

50 N

Kumanda hızı, minimum

60 mm/min

Kumanda hızı, maximum

0,5 m/s

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

2,6 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

0,34 mm²

Kablo kesiti, maximum

1,5 mm²

Note

Settle length of the conductor: 5...6mm

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

37 mm

Sensörün genişliği

41 mm

Sensörün yüksekliği

104 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

IP66

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

I

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

300 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60947-1

3

Elektriksel veriler

Termal test akımı

5 A

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı

400 A

Kullanım kategorisi AC-15

240 VAC

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

3 A

Anahtarlama elemanı

1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Anahtarlama frekansı

5.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Switch hareket şeması

Diyagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.04.2024 11:51