PSC1-C-10
PSC1-C-10
- ISO 13849-1 uyarınca PL'ye kadar geçerli tüm emniyetli anahtarlama cihazları için bağlantı
- 2 Sinyal verme çıkışları
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
PSC1-C-10 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103012194 |
EAN (European Article Number) |
4030661482101 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
500 g |
Genel veriler - Özellikler
Darbe çıkışı sayısı (saat çıkışı) |
2 |
Röle çıkışı sayısı (1 kanallı) |
2 |
Güvenli dijital giriş sayısı |
14 |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
4 |
Sinyal çıkışlarının sayısı |
2 |
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
1,26 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Montaj |
Norm kızağına tutturulabilir |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum |
0,2 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Veya makine çapı, minimum |
24 AWG |
Veya makine çapı, maximum |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Konektör (mekanik) |
Çıkarılabilir vidalı terminaller |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
45 mm |
Yükseklik |
100 mm |
Derinlik |
115 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Göreli nem, minimum |
5 % |
Göreli nem, maximum |
85 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriksel veriler
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar) |
2.000 mA |
Emniyetli çıkış |
Kısa devre sınamalı, p-tipi (Q2 ve Q3) |
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
Electromagnetic compatibility |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interfering radiation |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC rating |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Backplane bus connector Connector terminals |
Dil filtresi
Veri sayfası
Kurulum kılavuzu
Fieldbus iletişim kılavuzu
Yazılım kılavuzu
TÜV sertifikasyonu
UL Sertifikası
Cihaz açıklama dosyaları
Yazılım (indir)
Yapılandırma yazılımı (linkli evrak)
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 15:50