PSC1-E-31-12DI-10DIO
PSC1-E-31-12DI-10DIO
- ISO 13849-1 uyarınca PL'ye kadar geçerli tüm emniyetli anahtarlama cihazları için bağlantı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
PSC1-E-31-12DI-10DIO |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103012195 |
EAN (European Article Number) |
4030661482118 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
400 g |
Genel veriler - Özellikler
Güvenli dijital giriş sayısı |
10 |
Güvenli dijital giriş/çıkış sayısı |
10 |
Sinyal çıkışlarının sayısı |
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
Montaj |
Norm kızağına tutturulabilir |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum |
0,2 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Veya makine çapı, minimum |
24 AWG |
Veya makine çapı, maximum |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Konektör (mekanik) |
Çıkarılabilir vidalı terminaller |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
45 mm |
Yükseklik |
100 mm |
Derinlik |
115 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Göreli nem, minimum |
5 % |
Göreli nem, maximum |
85 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriksel veriler
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar) |
2.000 mA |
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
Electromagnetic compatibility |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interfering radiation |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC rating |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Backplane bus connector Connector terminals |
Dil filtresi
Veri sayfası
Kurulum kılavuzu
Yazılım kılavuzu
TÜV sertifikasyonu
UL Sertifikası
Cihaz açıklama dosyaları
Yazılım (indir)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PSC1 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5526.01/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 05:38