PWR-50M-SET
Ürün numarası:
103003631
PWR-50M-SET
Ürün numarası:
103003631
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Kılıfı kırmızı PVC
- Monte edilmeye hazır
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
PWR-50M-SET |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103003631 |
EAN (European Article Number) |
4030661485416 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
2.569 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk x genişlik x yükseklik |
PVC kılıf: 2 mm |
Halatın uzunluğu |
50 m |
Halatın çapı |
5 mm |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
2x halat klemensi 3 mm, NIRO 1x halat çarığı 3 mm, NIRO 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut Tel halatı, 1x 50 m |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.04.2024 20:27