RDMBL
RDMBL
Downloads
- Basmalı buton ile membran
- Saydam membran altında semboller hala belirgin bir şekilde görülür.
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
RDMBL |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101188271 |
EAN (European Article Number) |
4030661604039 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Tasarım |
Pushbutton |
Design |
Yuvarlak |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Sealing type |
Membranlar Dudaklı contalar Kalıplı contalar |
Malzeme, operatörler |
Aluminyum |
Ön halka malzemesi |
Aluminyum |
Renk operatörler |
Mavi |
Ön halkanın rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Brüt ağırlık |
40 g |
Genel veriler - Özellikler
membran |
Evet |
Montaj flanşı |
Evet |
Derinlik yoklaması olanaklı |
Evet |
Tamamen yalıtılmış |
Evet |
Mekanik veriler
Kilit açma |
yok |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda stroku |
4 mm |
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık |
2 N |
Montaj |
Montaj flanşı EFM |
Vidanın sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik |
12 mm |
Halatın toplam |
39,5 mm |
Temas yüzeyinin yüksekliği |
1,5 mm |
Dokunmatik yüzeyin çapı |
28 mm |
Ön halkanın çapı |
39,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Aralama |
40 x 50 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
şoka karşı direnç |
50 g |
Elektriksel veriler
Anahtarlama frekansı |
1.200 /h |
Note
Note (General) |
The membrane protects the button against grinding dust or other pasty, viscous substances. |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 10:12