RDRZ45GB
Ürün numarası:
101195098
RDRZ45GB
Ürün numarası:
101195098
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Ürün tip tanımı: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Siyah |
SW | Gri |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Gri |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Siyah |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
- çekmeli
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
RDRZ45GB |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101195098 |
EAN (European Article Number) |
4030661455440 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13850 |
Tasarım |
Düğme - Ön plaka montajı |
Design |
Yuvarlak |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Sealing type |
Membranlar Dudaklı contalar Kalıplı contalar |
Malzeme, operatörler |
Cam |
Ön halka malzemesi |
Aluminyum |
Renk operatörler |
sarı |
Ön halkanın rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Brüt ağırlık |
70 g |
Genel veriler - Özellikler
Montaj flanşı |
Evet |
Entegre atlama mekanizması |
Evet |
Mandallama |
Evet |
Tamamen yalıtılmış |
Evet |
Mekanik veriler
Kilit açma |
Çekmece açma |
Mekanik ömür, minimum |
100.000 operasyon sayısı |
Kumanda stroku |
4 mm |
Montaj |
Montaj flanşı EFM |
Vidanın sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik |
27,5 mm |
Halatın toplam |
45 mm |
aktüatör kafaları için çaplar |
45 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Aralama |
50 x 60 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
şoka karşı direnç |
50 g |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Montaj ve kablolama talimatları
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 15:11