RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Ürün numarası:
103001074
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Ürün numarası:
103001074
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- 3 dairesel delikli etiket
- Kompleks işletme için
- Anahtarın uyarılmasını engeller
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103001074 |
EAN (European Article Number) |
4030661421698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Brüt ağırlık |
g |
Genel veriler - Özellikler
Kilitli pense, entegre |
Evet |
Mekanik veriler
Actuator mounted |
Dış |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu |
60 mm |
Aktüatörün genişliği |
115 mm |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.04.2024 18:42