RS655
- Metal muhafaza
- tel çekme ve kopma algılaması
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- Merkezi bağlantı klemensi
- Mekanik anahtarlama konumu göstergesi
- çift taraflı çalışma / tel 2 x 100 m uzunluğa kadar
Ürün tip tanımı: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) |
(2) |
(3) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Renk gösterge lambası
Ortam sıcaklığı, maximum
Ortam sıcaklığı, minimum
Gerilim tipi
Sistem komponentleri
Accessories