RSS 36-ST-AS-R

Ürün numarası: 103001534

Ürün tip tanımı:

RSS 36-(1)-ST-AS-(2)


(1)
yokStandart sürümde dahil edilmiştir kodlama
ADStandart sürümde dahil edilmiştir kodlama, aktüatör saptama
I1Tek olarak kodlama
I2Tek olarak kodlama, çoklu uygulamalar için

(2)
yokkilitlemesiz
Rçekmeli, Mandallama kuvveti yaklaşık 18 N
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • RFID teknolojisi ile üniversal kodlama
  • çekmeli
  • Termoplastik muhafaza
  • RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • opsiyonel olarak entegre manyetik kilitleme ile

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

RSS 36-ST-AS-R

Ürün numarası (sipariş numarası)

103001534

EAN (European Article Number)

4030661426204

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Onaylar

Verileri

TÜV

cULus

ASi-SaW

ANATEL

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

genel bilgiler

Evrensel Kodlama

Coding level according to EN ISO 14119

düşük

Etkili kural

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Gövdenin konstrüksiyon şekli

Blok

Yerleştirme koşulları (mekanik)

bir hizada değil

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Reaksiyon süresi, maksimum

100 ms

Risk süresi, maximum

200 ms

Brüt ağırlık

g

Genel veriler - Özellikler

Mandallama

Evet

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Kumanda yönü sayısı

3

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre

4

PFH değeri

5,13 x 10⁻¹⁰ /h

PFD değeri

3,24 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Note (Mechanical life)

Kumanda hızı < 0,25 m/s

5 kg kapı kütlelerinde devre aralığı

Güç, mandallama kuvveti, yaklaşık {N}

18 N

Type of the fixing screws

2x M4 (cylinder head screws with washers DIN 125A / form A)

Tightening torque of the fixing screws, minimum

2,2 Nm

Tightening torque of the fixing screws, maximum

2,5 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

12 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON"

10 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF"

20 mm

Histeresis (anahtar mesafesi), maximum

2 mm

Hassasiyet R&apos; yi tekrarlayın

0,5 mm

Not (Hassasiyet R&apos; yi tekrarlayın R)

Eksenel dengeleme: Uzun taraf sensör ve uyarıcı için 8mm max yükseklik ayar sapmasına (x) izin verir (montaj toleransı veya koruma kapısının sarkması gibi durumlarda). Eksen sapması (y) maks. ± 18 mm'dir (bkz resim: çalışma prensibi).İki sensör sistemi arasındaki minimum boşluk 100 mm'dir.

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

22 mm

Sensörün genişliği

106,3 mm

Sensörün yüksekliği

25 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Göreli nem, maximum

93 %

Note (Relative humidity)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

32 VDC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

0,8 kV

Overvoltage category

III

Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1

3

Elektriksel veriler

Hazır olma zamanı, maximum

5.000 ms

Anahtarlama frekansı, maximum

1 Hz

Elektriksel veriler - AS arayüz

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Çalışma aralığı ASi, maximum

100 mA

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Specification

Güvenlik Uydusu

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-0.B.F.E

AS-I, IO-Code

0x0

AS-I, ID-Code

0xB

AS-I, ID-Code1

0xF

AS-I, ID-Code2

0xE

AS-i Input, Channel 1

Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı

AS-i Input, Channel 2

Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı

AS-i Outputs, DO 0 … DO 3

Kullanılmamış

AS-i Parameter bits, P0

Aktüatör dahil

AS-i Parameter bits, P1

Histeresis alanı bildirisi (FID)

AS-i Parameter bits, P2

Kullanılmamış

AS-i Parameter bits, P3

Aygıt hatası (FID)

Note (AS-i Parameter bits)

Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla

FID: Çevre birimi hatası

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device

Durum göstergesi

Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi)

(1) green/red LED (AS-i Duo LED):Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected / Tamper protection time active

(2) yellow LED: device condition (enabling status) / hysteresis signal / device error

Pin ataması

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c. (≤ 30 VDC)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c. (≤ 30 VDC)

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

RST 36-1-R

Dil filtresi

ANATEL certification

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS36-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5115.02/19
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS36-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5115.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.04.2024 05:26