RSS260-I1-ST-AS
RSS260-I1-ST-AS
- RFID teknolojisi ile bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Emniyet sensörü, elektronik
- Termoplastik muhafaza
- Küçük gövde, yüksek anahtarlama mesafesi
- Koruma sınıfı IP65 / IP67
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
RSS260-I1-ST-AS |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103004640 |
EAN (European Article Number) |
4030661434629 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus ASi-SaW FCC ANATEL |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
genel bilgiler |
Tek olarak kodlama |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Yüksek |
Etkili kural |
RFID |
Gövdelerin malzemesi |
Termoplastik sıcak eriyik |
Reaksiyon süresi, maksimum |
100 ms |
Risk süresi, maximum |
200 ms |
Brüt ağırlık |
55 g |
Genel veriler - Özellikler
Kodlama |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Kumanda yönü sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
3,93 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD değeri |
6,89 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Anahtarlama mesafesi |
12 mm 9 mm (yandan yaklaşım söz konusu olduğunda) |
Assured switching distance "ON", frontal |
10 mm |
Assured switching distance "OFF", frontal |
18 mm |
Assured switching distance "ON", lateral |
6 mm |
Assured switching distance "OFF", lateral |
15 mm |
Histeresis (anahtar mesafesi), maximum |
2 mm |
Hassasiyet R' yi tekrarlayın |
0,5 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör M8, 4-kutup, A-kodlanmış |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
18 mm |
Sensörün genişliği |
40 mm |
Sensörün yüksekliği |
29,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
3 |
Elektriksel veriler
Hazır olma zamanı, maximum |
2.000 ms |
Anahtarlama frekansı, maximum |
1 Hz |
Elektriksel veriler - AS arayüz
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Çalışma aralığı ASi, maximum |
100 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Specification |
Güvenlik Uydusu |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.E |
AS-I, IO-Code |
0x0 |
AS-I, ID-Code |
0xB |
AS-I, ID-Code1 |
0xF |
AS-I, ID-Code2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Input, Channel 2 |
Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
Kullanılmamış |
AS-i Parameter bits, P0 |
Aktüatör dahil |
AS-i Parameter bits, P1 |
Histeresis alanı bildirisi (FID) |
AS-i Parameter bits, P2 |
Kullanılmamış |
AS-i Parameter bits, P3 |
Aygıt hatası (FID) |
Note (AS-i Parameter bits) |
Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla FID: Çevre birimi hatası |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
(1) green/red LED (AS-i Duo LED):Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected / Tamper protection time active (2) yellow LED: device condition (enabling status) / hysteresis signal / device error |
Pin ataması
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. (≤ 30 VDC) |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü) |
Montaj plakasını dahil eden eyleyici |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
RST260-1 |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
TÜV sertifikasyonu
UKCA certificate
ANATEL certification
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS260-AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5348.03/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 12:51