RWTS32
RWTS32
Downloads
Ürün tip tanımı: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Siyah |
SW | Gri |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Gri |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Siyah |
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
RWTS32 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101195595 |
EAN (European Article Number) |
4030661601434 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Tasarım |
Mafsal |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
gelişigüzel |
Mafsal |
kısa |
Sealing type |
Membranlar Dudaklı contalar Kalıplı contalar |
Malzeme, operatörler |
ABS |
Ön halka malzemesi |
Aluminyum |
Ön halkanın rengi |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Kol rengi |
Siyah |
Brüt ağırlık |
50 g |
Genel veriler - Özellikler
Derinlik yoklaması olanaklı |
Evet |
Mandallama |
Evet |
Tamamen yalıtılmış |
Evet |
Dil sayısı |
2 |
Anahtar konumlarının sayısı |
3 |
Mekanik veriler
Kilit açma |
Sol: yok döner kilit açıcı Sağ: döner kilit açıcı |
Kilitleme konumu |
sağ |
Dokunma konumu |
sol |
Mekanik ömür, minimum |
300.000 operasyon sayısı |
Anahtarlama açısı, sol |
35 ° |
Anahtarlama açısı, sağ |
55 ° |
Montaj |
Montaj flanşı EFM |
Vidanın sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Halatın toplam |
39,5 mm |
Ön halkanın çapı |
39,5 mm |
Kolun uzunluğu |
25 mm |
Topuzun çapı |
30 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Ön plaka kalınlığı, minimum |
1 mm |
Ön plaka kalınlığı, maksimum |
6 mm |
Aralama |
50 x 60 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
şoka karşı direnç |
50 g |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Broşür
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 23:06