Safety-Fieldboxes
EtherNet/IP Safety-Field-Box
- CIP-Safety ile EtherNet/IP için güvenli alan kutusu
- 8 emniyetli anahtarlama cihazının bağlantısı içindir
- Entegre Dual-Port Switch
- Koruma sınıfı IP66, IP67
PROFINET Safety-Field-Box
- PROFINET/PROFIsafe için güvenli alan kutusu
- 8 emniyetli anahtarlama cihazının bağlantısı içindir
- Entegre Dual-Port Switch, IRT uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
YENİ
EtherCAT Safety-Field-Box
- 8 emniyetli anahtarlama cihazının bağlantısı içindir
- Entegre Dual-Port Switch
- Koruma sınıfı IP66, IP67
The Safety Fieldbox is suitable for simple plug and play installation of up to eight safety switchgear devices. All common types of safety switchgear can be connected via the 8-pole M12 device connector: switches, sensors, interlocks, light grids and also control panels. This solution is also suitable for larger machines and plants, because up to 10 safety field boxes with up to 80 safety switchgear can be easily connected in series.