SCG

SCG

  • Metal muhafaza
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Uzun ömür
Ürün tip tanımı:

SCG(1)/(2)


(1)
01Öne konumlandırılmış kafa
02Sola konumlandırılmış kafa
03Sağa konumlandırılmış kafa
04Arkaya konumlandırılmış kafa

(2)
1031 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) düşük hız devre elemanı
2202 Açıcı düzen (NC) düşük hız devre elemanı
921 Açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) sustalı anahtar elemanı
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Emniyet kontaktlarının sayısı

SCG01.103

Ürün numarası 101020914

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

SCG01.220

Ürün numarası 101016646

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

SCG01.92

Ürün numarası 101020904

Safety switch with separate actuator

Ürüne git



Sistem komponentleri

BO
BO

  • Minimum aktüatör yarı çapı 400 mm
  • Düz aktüatör

BOF/HIS.1
BOF/HIS.1

  • Minimum aktüatör yarı çapı 400 mm
  • Esnek aktüatör

BOF/HIS.2
BOF/HIS.2

  • Minimum aktüatör yarı çapı 400 mm
  • Esnek aktüatör

BOR
BOR

  • Minimum aktüatör yarı çapı 350 mm
  • Düz aktüatör

BOW
BOW

  • Minimum aktüatör yarı çapı 400 mm
  • Açılı eyleyici

BOWR
BOWR

  • Minimum aktüatör yarı çapı 350 mm
  • Açılı eyleyici