SDG
- Metal muhafaza
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Uzun ömür
Ürün tip tanımı: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Öne konumlandırılmış kafa |
02 | Sola konumlandırılmış kafa |
03 | Sağa konumlandırılmış kafa |
04 | Arkaya konumlandırılmış kafa |
(2) | |
1103 | 2 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) düşük hız devre elemanı |
3330 | 3 Açıcı düzen (NC) düşük hız devre elemanı |
3440 | 3 Açıcı düzen (NC) düşük hız devre elemanı |
1044 | 1 Açıcı düzen (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO) düşük hız devre elemanı |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.