SDG01.3330
SDG01.3330
Ürün tip tanımı: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Öne konumlandırılmış kafa |
02 | Sola konumlandırılmış kafa |
03 | Sağa konumlandırılmış kafa |
04 | Arkaya konumlandırılmış kafa |
(2) | |
1103 | 2 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) düşük hız devre elemanı |
3330 | 3 Açıcı düzen (NC) düşük hız devre elemanı |
3440 | 3 Açıcı düzen (NC) düşük hız devre elemanı |
1044 | 1 Açıcı düzen (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO) düşük hız devre elemanı |
- Öne konumlandırılmış kafa
- Metal muhafaza
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Uzun ömür
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SDG01.3330 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101016697 |
EAN (European Article Number) |
4030661611570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
425 g |
Genel veriler - Özellikler
Emniyet kontaktlarının sayısı |
3 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
B10D Normalde açık kontakt (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
pozitif fren hareketi |
14 mm |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
5 N |
Note (Positive break force) |
Bağlanmış her NC kontakt için |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,5 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
43 mm |
Sensörün genişliği |
50 mm |
Sensörün yüksekliği |
152 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
400 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
2,5 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
8 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
5 A |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
Veri sayfası (geçici PDF)
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Switch hareket şeması
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 14:37