SE-AL10-2500 PACKED ALU. RAIL
Ürün numarası:
101172179
SE-AL10-2500 PACKED ALU. RAIL
Ürün numarası:
101172179
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Aluminyum ayağı olmayan aluminyum profili
- hedef Lastik profili SE-P40
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SE-AL10-2500 PACKED ALU. RAIL |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101172179 |
EAN (European Article Number) |
4030661300320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Genel veriler
profil şerit malzemesi |
Al-MG Si OF22 |
Brüt ağırlık |
480 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
2.500 mm |
Genişlik |
25 mm |
Yükseklik |
9 mm |
Note
Note (General) |
Greater lengths possible by laying several aluminium profiles in line |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.04.2024 15:22