SE-P40

SE-P40

  • Profildeki kir ve nem büyük oranda giderilmiştir.
  • Çevre koşullarına duyarsız
  • yaklaşık 40 mm yükseklik
Ürün tip tanımı:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
yokkaplanmamış profil
CKaplanmış profil

(2)
yokMalzeme: EPDM, 65 Shore A
NBRMalzeme: Perbunan® NBR

(3)
1250Uzunluk 1250 mm
2500Uzunluk 2500 mm
5000Uzunluk 5000 mm (Sadece kaplanmamış profil)
10000Uzunluk 10000 mm (Sadece kaplanmamış profil)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.




Sistem komponentleri

SE-AL10-1250 PACKED ALU. RAIL
SE-AL10-1250 PACKED ALU. RAIL

  • Aluminyum ayağı olmayan aluminyum profili
  • hedef Lastik profili SE-P40

SE-AL10-2500 PACKED ALU. RAIL
SE-AL10-2500 PACKED ALU. RAIL

  • Aluminyum ayağı olmayan aluminyum profili
  • hedef Lastik profili SE-P40

SE-AL12-1250 PACKED ALU. RAIL
SE-AL12-1250 PACKED ALU. RAIL

  • Aluminyum ayaklı aluminyum profili
  • hedef Lastik profili SE-P40

SE-AL12-2500 PACKED ALU. RAIL
SE-AL12-2500 PACKED ALU. RAIL

  • Aluminyum ayaklı aluminyum profili
  • hedef Lastik profili SE-P40