SE-P40
- Profildeki kir ve nem büyük oranda giderilmiştir.
- Çevre koşullarına duyarsız
- yaklaşık 40 mm yükseklik
Ürün tip tanımı: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
yok | kaplanmamış profil |
C | Kaplanmış profil |
(2) | |
yok | Malzeme: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Malzeme: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Uzunluk 1250 mm |
2500 | Uzunluk 2500 mm |
5000 | Uzunluk 5000 mm (Sadece kaplanmamış profil) |
10000 | Uzunluk 10000 mm (Sadece kaplanmamış profil) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.