Arşiv
SEP01.4

SEP01.4

  • Elde mevcut olduğu süre 2015.12.31 (yerine: -)
  • Metal muhafaza acil stop kumanda donanımı için kubbeli
  • alttan ve arka taraftan sökülebilir aluminyum kapaklı
  • Masa ve duvar montajı mümkündür
Ürün tip tanımı:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Arşiv

SEP01.4.2.0.22/95

Ürün numarası 101022771

Two-hand control panel

Ürüne git