SEP09.0.3.0.22/95
SEP09.0.3.0.22/95
Ürün tip tanımı: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
- 2 siyah renk çalışma butonları (konumlama parçaları) Ø 42 mm
- Aluminyum muhafaza
- alttan sökülebilir aluminyum kapaklı
- iki el kontrolü için aktüatörlerin ayrı yerde montajı ile ilgili
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SEP09.0.3.0.22/95 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101022851 |
EAN (European Article Number) |
4250116203253 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Gövde kaplamasının malzemesi |
toz boya kaplamalı |
Malzeme, kapatma plakaları |
Aluminyum |
Muhafaza rengi |
RAL 7004 |
Brüt ağırlık |
3.500 g |
Genel veriler - Özellikler
Konstrüksiyon kiti olanaklıdır |
Evet |
Açıcıların sayısı |
2 |
Perde sayısı |
2 |
Çalıştırma push butonlarının sayısı (konumlama parçaları) |
2 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, maximum |
1,5 mm² |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
155 mm |
Yükseklik |
160 mm |
Derinlik |
150 mm |
Uzunluk x genişlik x yükseklik |
Push butonlarının sayısı (konumlama parçaları): 42 mm |
Note |
Kutu başına |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP54 |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
440 V |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
250 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
8 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
5 A |
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Note
Note (General) |
Optional: actuators with low actuating force Her birime 1 NO/1 NC kontakt düzeni |
Note (Number of Emergency Stop button) |
Oluştuğu elemanlar: EDP42SW; EF10.1; EF03.1 |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 06:16