SEPK 02.0
- Termoplastik muhafaza
- 2 siyah renk çalışma butonları (konumlama parçaları) Ø 55 mm
- 1 Termoplastik sürümlü Acil Stop butonu
- Masa ve duvar montajı mümkündür
- 2 parça mahfaza
Ürün tip tanımı: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Acil Stop butonu sayısı
Açıcıların sayısı
Perde sayısı
Sistem komponentleri
Boş muhafaza