SET ASM-SWP
SET ASM-SWP
Downloads
- asimon 3.x
- Asimon yazılımı AS-Arayüzü güvenlik monitörlerinin yapılandırılması ve devreye alınması için bir araçtır.
- Kabloyu indir ASM-DC1
- Yapılandırma kablosu ASM-KC1
- Yazılım indirme
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
SET ASM-SWP |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101161556 |
EAN (European Article Number) |
4030661195506 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-14-31-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000757 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000757 |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
0.3 |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
ASM-yol verme-paketi: Yapılandırma ve diyagnostik yazılım paketi CD-ROM üzerinden çevrim içi dokümantasyonlu, bir yapılandırma ve karşıdan yükleme kablosu ile: ASM-yol verme-paketi: Yapılandırma ve diyagnostik yazılım paketi CD-ROM üzerinden çevrim içi dokümantasyonlu, bir yapılandırma ve karşıdan yükleme kablosu ile |
Note
Note (General) |
A symbol library, organised by module, and function modules are stored in the safety monitor for linkage of different secure AS interface SaW slaves. When implementing the secure application, the selected functionality is invoked by drag & drop, parametrised and assigned to the respective release paths in the safety monitor. The safety application with connected AS interface network and secure AS interface slaves can then be tested and checked with monitoring on the PC. The following functions are available with the asimon software: 1. Configuration of different safety devices 2. Configuration of start-modules 3. Configuration logical combinations (AND, OR, RS Flip-Flops) 4. Configuration of the feedback loops 5. Configuration of the operating methods 6. Configuration of the system-modules 7. Print out of Configuration protocol 8. Asimon can be used offline as well as online during development and project planning. The configuration files can be saved and loaded as desired. |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 12:47