SH-440-ER-02
Ürün numarası:
103026833
SH-440-ER-02
Ürün numarası:
103026833
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SH-440-ER-02 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103026833 |
EAN (European Article Number) |
4030661517131 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Polycarbonate |
Enclosure cabs material |
V4A |
Brüt ağırlık |
3.100 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
10 m |
Konektör, konektör |
Entegre sabit kablo vidalı bağlantısı |
Fiş bağlantısı, alıcı |
Konektör fişi M12 8-kutup |
Fiş bağlantısı, verici |
Konektör fişi M12 4-kutup |
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik, minimum |
500 mm |
Yükseklik, maximum |
890 mm |
Diameter of the protective tube |
50 mm |
Diameter of the enclosure cabs |
60 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
ECOLAB sertifikasyonu
Broşür
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 15:44