SHG
- Metal muhafaza
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Uzun ömür
Ürün tip tanımı: SHG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Öne konumlandırılmış kafa |
02 | Sola konumlandırılmış kafa |
03 | Sağa konumlandırılmış kafa |
04 | Arkaya konumlandırılmış kafa |
(2) | |
103/90 | 1 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) düşük hız devre elemanı |
220/110 | 2 Açıcı düzen (NC) düşük hız devre elemanı |
92/90 | 1 Açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) sustalı anahtar elemanı |
not | Bütün varyasyonları tedarik edilemiyor.>Ürün parçası adını değiştirmek için kullanılan mevcut sipariş kodu. |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.