SHG01.103/90

Ürün numarası: 101009662

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

SHG(1)/(2)


(1)
01Öne konumlandırılmış kafa
02Sola konumlandırılmış kafa
03Sağa konumlandırılmış kafa
04Arkaya konumlandırılmış kafa

(2)
103/901 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) düşük hız devre elemanı
220/1102 Açıcı düzen (NC) düşük hız devre elemanı
92/901 Açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) sustalı anahtar elemanı
notBütün varyasyonları tedarik edilemiyor.>Ürün parçası adını değiştirmek için kullanılan mevcut sipariş kodu.
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Öne konumlandırılmış kafa
  • Metal muhafaza
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Uzun ömür

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

SHG01.103/90

Ürün numarası (sipariş numarası)

101009662

EAN (European Article Number)

4030661520971

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-15

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

285 g

Genel veriler - Özellikler

Yardımcı kontaktların sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

B10D Normalde açık kontakt (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

pozitif fren hareketi

11 mm

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

5 N

Note (Positive break force)

Bağlanmış her NC kontakt için

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

0,5 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

43 mm

Sensörün genişliği

40 mm

Sensörün yüksekliği

108,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

400 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi

2,5 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

8 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

5 A

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Switch hareket şeması

Diyagram


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.04.2024 22:31