SHGV/B01/102+BO
SHGV/B01/102+BO
Ürün tip tanımı: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
yok | Standart kilitleme sistemi |
Z | Merkezi kilitleme sistemi-Kilitleme sistemi |
(2) | |
B | Dip tarafı kilitleme silindiri |
L | Sol taraf kilitleme silindiri |
R | Sağ taraf kilitleme silindiri |
(3) | |
D | Ek ön kilitleme silindiri |
(4) | |
01 | bir aktivasyon kafalı |
1.1 | iki aktivasyon kafa ile |
(5) | |
x1x | Anahtar numarası 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Anahtar numarası ( n) ek kilitleme silindiri ön taraf 32 … 99 |
(7) | |
BO | Yarı çap aktüatörü |
BOW | Yarı çap aktüatörü açılı |
BOR | Teleskopik aktüatör, montaj arka |
BOWR | Teleskopik aktüatör, montaj üst |
- Aluminyum muhafaza
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SHGV/B01/102+BO |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101198091 |
EAN (European Article Number) |
4030661463469 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
Verileri |
TÜV |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Etkili kural |
mekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum / Çelik kromlanmış |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Silindir kilidinin malzemesi |
Çelik |
Muhafaza rengi |
kırmızı |
Tuş renk |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Renk, anahtar başı (anahtar başlığı) |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Brüt ağırlık |
450 g |
Genel veriler - Özellikler
Kumanda yönü sayısı |
4 |
Number of keys |
1 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
100.000 operasyon sayısı |
Güç, kapatma kuvveti {N} |
1.750 N |
Mandallama kuvveti |
5 N |
Anahtar numarası |
102 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
90 mm |
Genişlik |
40 mm |
Yükseklik |
103 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
şoka karşı direnç |
30 g / 18 ms |
karşı son derece dirençli |
Karşı son derece dirençli : 15 g / 10…200 Hz |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı kaldırılabilir koruma menteşeli emniyetli koruma |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
TÜV sertifikasyonu
Veri sayfası (geçici PDF)
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.04.2024 10:26