SLB440-ER-3-LST-H
Ürün numarası:
103015489
SLB440-ER-3-LST-H
Ürün numarası:
103015489
- Kompakt tasarım Bütünleşik değerlendirmeli
- Yüksek erişim mesafesi 75 m (90 m'ye kadar yedek)
- PLe'ye kadar güvenli OSSD çıkışları
- Otomatik başlatma veya tekrar çalışma kilidi
- M12 fişli ya da kablolu stabil metal gövde
- –30 C'lik açık hava uygulamaları için ısıtıcılı model
- Ayar yardımı ve teşhis göstergesi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SLB440-ER-3-LST-H |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103015489 |
EAN (European Article Number) |
4030661503707 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Onaylar
Verileri |
TÜV |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Reaksiyon süresi, maksimum |
22 ms |
Reaksiyon süresi, minimum |
7 ms |
Brüt ağırlık |
270 g |
Genel veriler - Özellikler
Tekrar harekete geçme kilidi |
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
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
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
100 mm |
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum |
0,3 m |
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum |
75 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör M12 |
Fiş bağlantısı, alıcı |
Konnektörlü kablo M12, 5-kutup |
Fiş bağlantısı, verici |
Konnektörlü kablo M12, 4-kutup |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
33 mm |
Genişlik |
27,8 mm |
Yükseklik |
111 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal |
24 V |
Alıcının elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
5 W |
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
5 W |
Uzunluk veya makine, maximum |
100 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,2 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Aksesuarlar
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
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
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SLB440 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtschranken |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1, 45307 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16 019907 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 16. Juli 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 14:30