SLC 410-E/R0610-50-RFS
SLC 410-E/R0610-50-RFS
Downloads
- NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: SLC 420)
- Kontrol Kategorisi 4
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
SLC 410-E/R0610-50-RFS |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101185960 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Mastar ya da Slave fonksiyonu |
uydu |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Reaksiyon süresi, maksimum |
7,5 ms |
Genel veriler - Özellikler
Kaskat edilebilir |
Evet |
Işın kodlama |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Entegre gösterge, teşhis |
Evet |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Işın sayısı |
16 |
Güvenlik sınıflandırması
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi |
4 |
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s |
50 mm |
Koruma alanının yüksekliği |
610 mm |
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum |
0 m |
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum |
5 m |
Wave length of the laserdiode |
950 nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör |
Fiş bağlantısı, alıcı |
Konektör fişi M12 5-kutup |
Fiş bağlantısı, verici |
Konektör fişi M12 5-kutup |
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum |
50 m |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
35 mm |
Sensörün genişliği |
45 mm |
Sensörün yüksekliği |
711 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal |
24 V |
Alıcının elektrik sarfiyatı |
3 W |
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı |
2 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,5 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
İletici + alıcı, açılı altlık, T-yarıklı somunlar |
Aksesuarlar
Recommended safety switchgear |
SCR 402R-301 |
Note
Note (General) |
Sadece master kipi ile birlikte |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
BG-test sertifikası
AB Uygunluk Beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 14:11