SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
Ürün tip tanımı: SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB |
(1) | |
0170 | Koruma alanı yüksekliği 170 mm |
0250 | Koruma alanı yüksekliği 250 mm |
0330 | Koruma alanı yüksekliği 330 mm |
0410 | Koruma alanı yüksekliği 410 mm |
0490 | Koruma alanı yüksekliği 490 mm |
0570 | Koruma alanı yüksekliği 570 mm |
0650 | Koruma alanı yüksekliği 650 mm |
0730 | Koruma alanı yüksekliği 730 mm |
0810 | Koruma alanı yüksekliği 810 mm |
0890 | Koruma alanı yüksekliği 890 mm |
0970 | Koruma alanı yüksekliği 970 mm |
1050 | Koruma alanı yüksekliği 1050 mm |
1130 | Koruma alanı yüksekliği 1130 mm |
1210 | Koruma alanı yüksekliği 1210 mm |
1290 | Koruma alanı yüksekliği 1290 mm |
1370 | Koruma alanı yüksekliği 1370 mm |
1450 | Koruma alanı yüksekliği 1450 mm |
(2) | |
14 | Çözünürlük 14 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 7 m'lik değer aralığı |
30 | Çözünürlük 30 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 10 m'lik değer aralığı |
- Koruma sınıfı IP69K
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Çözünürlük 14 mm ve 30 mm
- Koruma alanı yüksekliği den 170 mm … 1450 mm
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101207003 |
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
TÜV cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Reaksiyon süresi, maksimum |
10 ms |
Brüt ağırlık |
2.090 g |
Genel veriler - Özellikler
Tekrar harekete geçme kilidi |
Evet |
Işın kodlama |
Evet |
Gizleme fonksiyonu |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Entegre gösterge, teşhis |
Evet |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Işın sayısı |
16 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
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
14 mm |
Koruma alanının yüksekliği |
170 mm |
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum |
0,3 m |
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum |
7 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
5 m |
Konektör, konektör |
Konektör |
Fiş bağlantısı, alıcı |
Konnektörlü kablo M12, 8-kutup |
Fiş bağlantısı, verici |
Konnektörlü kablo M12, 4-kutup |
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum |
100 m |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı |
60 mm |
Sensörün yüksekliği |
267 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP69K |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal |
24 V |
Alıcının elektrik sarfiyatı |
8 W |
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı |
4 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,5 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
2 montaj dirsekli set |
Aksesuarlar
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Montaj ve kablolama talimatları
BG-test sertifikası
Broşür
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Kontakt düzenleme
Kontakt düzenleme
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 08:21