SLC240COM

SLC240COM

  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 2
  • Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
  • Karışımların (EMC, kaynak kıvılcımları) ortaya çıktığı durumlarda güvenilir emniyet konsepti
  • En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
  • Entegre kurma aleti
Ürün tip tanımı:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Koruma alanı yüksekliği 330 mm
0410Koruma alanı yüksekliği 410 mm
0490Koruma alanı yüksekliği 490 mm
0570Koruma alanı yüksekliği 570 mm
0650Koruma alanı yüksekliği 650 mm
0730Koruma alanı yüksekliği 730 mm
0810Koruma alanı yüksekliği 810 mm
0890Koruma alanı yüksekliği 890 mm
0970Koruma alanı yüksekliği 970 mm
1050Koruma alanı yüksekliği 1050 mm
1130Koruma alanı yüksekliği 1130 mm
1210Koruma alanı yüksekliği 1210 mm
1290Koruma alanı yüksekliği 1290 mm
1370Koruma alanı yüksekliği 1370 mm
1450Koruma alanı yüksekliği 1450 mm
1530Koruma alanı yüksekliği 1530 mm
1610Koruma alanı yüksekliği 1610 mm
1690Koruma alanı yüksekliği 1690 mm
1770Koruma alanı yüksekliği 1770 mm
1850Koruma alanı yüksekliği 1850 mm
1930Koruma alanı yüksekliği 1930 mm

(2)
14Çözünürlük 14 mm
30Çözünürlük 30 mm
35Çözünürlük 35 mm
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

SLC240COM-ER-0330-14

Ürün numarası 103016227

Safety light curtain

Ürüne git

SLC240COM-ER-0330-30

Ürün numarası 103016156

Safety light curtain

Ürüne git

SLC240COM-ER-0330-35

Ürün numarası 103016244

Safety light curtain

Ürüne git

SLC240COM-ER-0410-14

Ürün numarası 103016228

Safety light curtain

Ürüne git

SLC240COM-ER-0410-30

Ürün numarası 103016159

Safety light curtain

Ürüne git

SLC240COM-ER-0410-35

Ürün numarası 103016247

Safety light curtain

Ürüne git

SLC240COM-ER-0490-14

Ürün numarası 103016229

Safety light curtain

Ürüne git

SLC240COM-ER-0490-30

Ürün numarası 103016160

Safety light curtain

Ürüne git

SLC240COM-ER-0490-35

Ürün numarası 103016250

Safety light curtain

Ürüne git

SLC240COM-ER-0570-14

Ürün numarası 103016230

Safety light curtain

Ürüne git

SLC240COM-ER-0570-30

Ürün numarası 103016161

Safety light curtain

Ürüne git

SLC240COM-ER-0570-35

Ürün numarası 103016252

Safety light curtain

Ürüne git