SLC 440

SLC 440

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Double acknowledgement/reset
  • Integrated contactor control
  • Beam coding
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Ürün tip tanımı:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Koruma alanı yüksekliği 170 mm
0250Koruma alanı yüksekliği 250 mm
0330Koruma alanı yüksekliği 330 mm
0410Koruma alanı yüksekliği 410 mm
0490Koruma alanı yüksekliği 490 mm
0570Koruma alanı yüksekliği 570 mm
0650Koruma alanı yüksekliği 650 mm
0730Koruma alanı yüksekliği 730 mm
0810Koruma alanı yüksekliği 810 mm
0890Koruma alanı yüksekliği 890 mm
0970Koruma alanı yüksekliği 970 mm
1050Koruma alanı yüksekliği 1050 mm
1130Koruma alanı yüksekliği 1130 mm
1210Koruma alanı yüksekliği 1210 mm
1290Koruma alanı yüksekliği 1290 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)
1370Koruma alanı yüksekliği 1370 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)
1450Koruma alanı yüksekliği 1450 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)
1530Koruma alanı yüksekliği 1530 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)
1610Koruma alanı yüksekliği 1610 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)
1690Koruma alanı yüksekliği 1690 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)
1770Koruma alanı yüksekliği 1770 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için)

(2)
14Çözünürlük 14 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 7 m'lik değer aralığı
30Çözünürlük 30 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 10 m'lik değer aralığı
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s

Koruma alanının yüksekliği

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

SLC440-ER-0170-14-01

Ürün numarası 101216615

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440-ER-0170-30-01

Ürün numarası 101216734

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440-ER-0250-14-01

Ürün numarası 101216616

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440-ER-0250-30-01

Ürün numarası 101216735

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440-ER-0330-14-01

Ürün numarası 101216617

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440-ER-0330-30-01

Ürün numarası 101216736

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440-ER-0410-14-01

Ürün numarası 101216618

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440-ER-0410-30-01

Ürün numarası 101216737

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440-ER-0490-14-01

Ürün numarası 101216619

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440-ER-0490-30-01

Ürün numarası 101216738

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440-ER-0570-14-01

Ürün numarası 101216620

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440-ER-0570-30-01

Ürün numarası 101216739

Safety light curtain

Ürüne git