SLC440-ER-0570-30-H1
SLC440-ER-0570-30-H1
Ürün tip tanımı: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Koruma alanı yüksekliği 170 mm |
0250 | Koruma alanı yüksekliği 250 mm |
0330 | Koruma alanı yüksekliği 330 mm |
0410 | Koruma alanı yüksekliği 410 mm |
0490 | Koruma alanı yüksekliği 490 mm |
0570 | Koruma alanı yüksekliği 570 mm |
0650 | Koruma alanı yüksekliği 650 mm |
0730 | Koruma alanı yüksekliği 730 mm |
0810 | Koruma alanı yüksekliği 810 mm |
0890 | Koruma alanı yüksekliği 890 mm |
0970 | Koruma alanı yüksekliği 970 mm |
1050 | Koruma alanı yüksekliği 1050 mm |
1130 | Koruma alanı yüksekliği 1130 mm |
1210 | Koruma alanı yüksekliği 1210 mm |
1290 | Koruma alanı yüksekliği 1290 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1370 | Koruma alanı yüksekliği 1370 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1450 | Koruma alanı yüksekliği 1450 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1530 | Koruma alanı yüksekliği 1530 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1610 | Koruma alanı yüksekliği 1610 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1690 | Koruma alanı yüksekliği 1690 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
1770 | Koruma alanı yüksekliği 1770 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 50 mm için) |
(2) | |
14 | Çözünürlük 14 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 7 m'lik değer aralığı |
30 | Çözünürlük 30 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 10 m'lik değer aralığı |
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Entegre kurma aleti
- bütünleşik kontaktör kontrolü
- En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
- Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SLC440-ER-0570-30-H1 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103039657 |
EAN (European Article Number) |
4030661553153 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Reaksiyon süresi, maksimum |
10 ms |
Genel veriler - Özellikler
Tekrar harekete geçme kilidi |
Evet |
Entegre kontaktör kontrolü |
Evet |
Işın kodlama |
Evet |
Gizleme fonksiyonu |
Evet |
7 segmentli gösterge |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Entegre gösterge, teşhis |
Evet |
Bluetooth |
Evet |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Işın sayısı |
28 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi |
4 |
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s |
30 mm |
Koruma alanının yüksekliği |
570 mm |
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum |
4 m |
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum |
20 m |
Wave length of the laserdiode |
850 nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör |
Fiş bağlantısı, alıcı |
Konektör fişi M12 8-kutup |
Fiş bağlantısı, verici |
Konektör fişi M12 4-kutup |
Takılabilir hat uzunluğu, maksimum |
100 m |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün İletici |
661 mm |
Sensörün Alıcı |
651 mm |
Sensörün boyu |
33 mm |
Sensörün genişliği |
27,8 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal |
24 V |
Alıcının elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
10 W |
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,25 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
2 montaj dirsekli set |
Aksesuarlar
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Kablo döşeme örneği
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 18:17