SLC440AS-ER-0650-30

Ürün numarası: 103007471

  • Çözünürlük 30 mm
  • Değer aralığı 0,3 m … 10 m
  • IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
  • Entegre AS-Arayüzü
  • Koruma alanı yüksekliği 170 mm - 1770 mm
  • Parametrelendirilebilir gizleme fonksiyonları
  • Durum belirteci entegre edilmiş

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

SLC440AS-ER-0650-30

Ürün numarası (sipariş numarası)

103007471

EAN (European Article Number)

4030661449623

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Onaylar

Verileri

TÜV

cULus

ASi-SaW

Genel veriler

Normlar, talimatlar

CLC/TS 61496-2

EN 50295

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Etkili kural

Optoelektronik

Gövdelerin malzemesi

Aluminyum

Reaksiyon süresi, maksimum

13 ms

Brüt ağırlık

1.230 g

Genel veriler - Özellikler

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Gizleme fonksiyonu

Evet

7 segmentli gösterge

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Işın sayısı

32

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre

4

PFH değeri

5,17 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Yıl(lar)

IEC 61496-1' e göre emniyet tipi

4

Mekanik veriler

Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s

30 mm

Koruma alanının yüksekliği

650 mm

Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum

0,3 m

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

10 m

Wave length of the laserdiode

880 nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Konektör

Fiş bağlantısı, alıcı

Konektör fişi M12 5-kutup

Fiş bağlantısı, verici

Konektör fişi M12 4-kutup

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün Alıcı

783 mm

Sensörün boyu

33 mm

Sensörün genişliği

27,8 mm

Sensörün yüksekliği (İletici)

763 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre

10 … 55 Hz, Genlik 0.35 mm

şoka karşı direnç

10 g / 16 ms

Protection class

III

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

32 VDC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

0,8 kV

Overvoltage category

III

Kirlilik derecesi e göre VDE 0100

2

Elektriksel veriler - AS arayüz

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Çalışma aralığı ASi, maximum

50 mA

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Specification

Güvenlik Uydusu

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-0.B.F.E

AS-i Input, Channel 1

Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı

AS-i Input, Channel 2

Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı

AS-i Outputs, DO 0 … DO 3

Kullanılmamış

AS-i Parameter bits, P0

Kullanılmamış

AS-i Parameter bits, P1

Işın kalitesi düşük

AS-i Parameter bits, P2

Kullanılmamış

AS-i Parameter bits, P3

Aygıt hatası (FID)

Note (AS-i Parameter bits)

Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla

FID: Çevre birimi hatası

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device

Elektriksel veriler - Yardımcı gerilim (Aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Power consumption, Receiver

150 mA

Power consumption, Transmitter

75 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Durum göstergesi

Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi)

Green/red LED (AS-i duo LED): Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected

Note

NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC

stabilised PELV power supply

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC440AS
SLG440AS
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain and safety light grid with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 13166201
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 31, 2020
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.04.2024 09:42