SLC440COM

SLC440COM

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • Automatic start or restart interlock
  • active integrated set-up tool
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Ürün tip tanımı:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Koruma alanı yüksekliği 330 mm
0410Koruma alanı yüksekliği 410 mm
0490Koruma alanı yüksekliği 490 mm
0570Koruma alanı yüksekliği 570 mm
0650Koruma alanı yüksekliği 650 mm
0730Koruma alanı yüksekliği 730 mm
0810Koruma alanı yüksekliği 810 mm
0890Koruma alanı yüksekliği 890 mm
0970Koruma alanı yüksekliği 970 mm
1050Koruma alanı yüksekliği 1050 mm
1130Koruma alanı yüksekliği 1130 mm
1210Koruma alanı yüksekliği 1210 mm
1290Koruma alanı yüksekliği 1290 mm
1370Koruma alanı yüksekliği 1370 mm
1450Koruma alanı yüksekliği 1450 mm
1530Koruma alanı yüksekliği 1530 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 35 mm için)
1610Koruma alanı yüksekliği 1610 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 35 mm için)
1690Koruma alanı yüksekliği 1690 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 35 mm için)
1770Koruma alanı yüksekliği 1770 mm (Sadece çözünürlük 30 mm, 35 mm için)

(2)
14Çözünürlük 14 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 7 m'lik değer aralığı
30Çözünürlük 30 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 10 m'lik değer aralığı
35Çözünürlük 35 mm, Ürün aralığı 0,3 m ... 7 m'lik değer aralığı
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s

Koruma alanının yüksekliği

Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum

SLC440COM-ER-0330-14

Ürün numarası 103003895

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440COM-ER-0330-30

Ürün numarası 103003940

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440COM-ER-0330-35

Ürün numarası 103003999

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440COM-ER-0410-14

Ürün numarası 103003896

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440COM-ER-0410-30

Ürün numarası 103003941

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440COM-ER-0410-35

Ürün numarası 103004000

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440COM-ER-0490-14

Ürün numarası 103003897

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440COM-ER-0490-30

Ürün numarası 103003942

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440COM-ER-0490-35

Ürün numarası 103004001

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440COM-ER-0570-14

Ürün numarası 103003898

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440COM-ER-0570-30

Ürün numarası 103003943

Safety light curtain

Ürüne git

SLC440COM-ER-0570-35

Ürün numarası 103004002

Safety light curtain

Ürüne git