SLG440COM-ER-0900-04
SLG440COM-ER-0900-04
Ürün tip tanımı: SLG440COM-ER-(1) |
(1) | |
0500-02 | En uç huzmeler arasındaki mesafe 500mm, 2-ışın |
0800-03 | En uç huzmeler arasındaki mesafe 800mm, 3-ışın |
0900-04 | En uç huzmeler arasındaki mesafe 900mm, 4-ışın |
- IEC 61496-1' e göre emniyet tipi 4
- Kullanıcı dostu parametre ayarı, herhangi bi araç gerektirmez
- Karışımların (EMC, kaynak kıvılcımları) ortaya çıktığı durumlarda güvenilir emniyet konsepti
- En üst kullanırlık seviyesindeki proses emniyeti
- Entegre kurma aleti
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SLG440COM-ER-0900-04 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103004064 |
EAN (European Article Number) |
4030661435763 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Reaksiyon süresi, maksimum |
10 ms |
Brüt ağırlık |
1.520 g |
Genel veriler - Özellikler
Tekrar harekete geçme kilidi |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Entegre gösterge, teşhis |
Evet |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Işın sayısı |
4 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi |
4 |
Mekanik veriler
Test gövdeleri için algılama kabiliyeti en v = 1,6 m/s |
300 mm |
Koruma alanının yüksekliği |
900 mm |
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum |
0,3 m |
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum |
12 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
100 m |
Konektör, konektör |
Konektör |
Fiş bağlantısı, alıcı |
Konektör fişi M12 5-kutup |
Fiş bağlantısı, verici |
Konektör fişi M12 4-kutup |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
33 mm |
Sensörün genişliği |
27,8 mm |
Sensörün yüksekliği |
971 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal |
24 V |
Alıcının elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
10 W |
Vericinin elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum |
0,25 A |
Emniyetli çıkış |
p-type |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
2 montaj dirsekli set |
Aksesuarlar
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
UL Sertifikası
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 11:24