SMS 3 100-150
SMS 3 100-150
Downloads
- NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: SMS 4/ SMS 5)
- Son derece sağlam sürüm
- Modüler anahtarlama hasır sistemi
- İstek üzerine özel ölçüler mevcuttur
- Bakım gerektirmez
- 100% hareket ettirme yüzeyi
- Kolay monte edilir
- Kaymayan yüzey
- Kimyasallara karşı yüksek direnç
- Ek sonlandırma direnci gerektirmez
- Ek taban plakası gerektirmez
- 4-tel bağlama kablosu
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
SMS 3 100-150 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101138351 |
EAN (European Article Number) |
4030661281186 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Onaylar
Verileri |
TÜV |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13850 |
Malzeme dayanıklılığı (asit) |
İyi ila muhteşem |
Yüzey işleme maddesi / yüzey malzemesi |
plastisol |
Reaksiyon süresi, maksimum |
50 ms |
Brüt ağırlık |
37.000 g |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
5.000.000 operasyon sayısı |
Note (Mechanical life) |
>> 1 milyon devre aralığı AT yapı örneği kontrollü |
Aktivasyon kuvveti, maksimum |
300 N |
Admissable load |
20 N/mm2 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
6 m |
Konektör, konektör |
Kablo |
Kablo kesiti, maximum |
4 x 0,75 mm² |
Veya makine çapı |
18 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
1.500 mm |
Genişlik |
1.000 mm |
Yükseklik |
12 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Storage and transport temperature |
-20 ... +50 °C |
Aksesuarlar
Recommended safety switchgear |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Notlar - Kimyasallara karşı dirençli
Malzeme dayanıklılığı (su) |
Mükemmel |
Malzeme dayanıklılığı (alkol) |
İyi |
Malzeme dayanıklılığı (aldehit) |
İyi ila muhteşem |
Malzeme dayanıklılığı (mineral asitler) |
İyi ila muhteşem |
Malzeme dayanıklılığı (organik asitler) |
İyi ila muhteşem |
Malzeme dayanıklılığı (petrol) |
Orta ila iyi |
Malzeme dayanıklılığı (YAĞ) |
İyi |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
BG-test sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Çalışma prensibi
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.04.2024 21:54