SMS 3 25-50
Ürün numarası:
101138354
SMS 3 25-50
Ürün numarası:
101138354
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: SMS 4/ SMS 5)
- Son derece sağlam sürüm
- Modüler anahtarlama hasır sistemi
- İstek üzerine özel ölçüler mevcuttur
- Bakım gerektirmez
- 100% hareket ettirme yüzeyi
- Kolay monte edilir
- Kaymayan yüzey
- Kimyasallara karşı yüksek direnç
- Ek sonlandırma direnci gerektirmez
- Ek taban plakası gerektirmez
- 4-tel bağlama kablosu
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
SMS 3 25-50 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101138354 |
EAN (European Article Number) |
4030661281216 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Onaylar
Verileri |
TÜV |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13850 |
Malzeme dayanıklılığı (asit) |
İyi ila muhteşem |
Yüzey işleme maddesi / yüzey malzemesi |
plastisol |
Reaksiyon süresi, maksimum |
50 ms |
Brüt ağırlık |
3.098 g |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
5.000.000 operasyon sayısı |
Note (Mechanical life) |
>> 1 milyon devre aralığı AT yapı örneği kontrollü |
Aktivasyon kuvveti, maksimum |
300 N |
Admissable load |
20 N/mm2 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
6 m |
Konektör, konektör |
Kablo |
Kablo kesiti, maximum |
4 x 0,75 mm² |
Veya makine çapı |
18 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
500 mm |
Genişlik |
250 mm |
Yükseklik |
12 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Storage and transport temperature |
-20 ... +50 °C |
Aksesuarlar
Recommended safety switchgear |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Notlar - Kimyasallara karşı dirençli
Malzeme dayanıklılığı (su) |
Mükemmel |
Malzeme dayanıklılığı (alkol) |
İyi |
Malzeme dayanıklılığı (aldehit) |
İyi ila muhteşem |
Malzeme dayanıklılığı (mineral asitler) |
İyi ila muhteşem |
Malzeme dayanıklılığı (organik asitler) |
İyi ila muhteşem |
Malzeme dayanıklılığı (petrol) |
Orta ila iyi |
Malzeme dayanıklılığı (YAĞ) |
İyi |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
BG-test sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Çalışma prensibi
replacement part
101208365 SMS 4-250-500
- Sağlam tasarım
- Modüler anahtarlama hasır sistemi
- İstek üzerine özel ölçüler mevcuttur
- Bakım gerektirmez
- Kolay monte edilir
- Kaymayan yüzey
- Kimyasallara karşı yüksek direnç
- Ek sonlandırma direnci gerektirmez
- Ek taban plakası gerektirmez
- 4-tel bağlama kablosu
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 21:58