SMS 5

SMS 5

  • kalıplanmış rampa profili ile 30 mm
  • Sağlam tasarım
  • Modüler anahtarlama hasır sistemi
  • İstek üzerine özel ölçüler mevcuttur
  • Bakım gerektirmez
  • Kolay monte edilir
  • Kaymayan yüzey
  • Kimyasallara karşı yüksek direnç
  • Ek sonlandırma direnci gerektirmez
  • Ek taban plakası gerektirmez
  • 2 x 2-tel bağlama kablosu
Ürün tip tanımı:

SMS 5-(1)


(1)
250-500Etkili alan 250 x 500 mm
500-500Etkili alan 500 x 500 mm
500-1000Etkili alan 500 x 1000 mm
750-1000Etkili alan 750 x 1000 mm
1000-1000Etkili alan 1000 x 1000 mm
1000-1500Etkili alan 1000 x 1500 mm
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

SMS 5-1000-1000

Ürün numarası 101208375

Safety mat

Ürüne git

SMS 5-1000-1500

Ürün numarası 101208376

Safety mat

Ürüne git

SMS 5-250-500

Ürün numarası 101208371

Safety mat

Ürüne git

SMS 5-500-1000

Ürün numarası 101208373

Safety mat

Ürüne git

SMS 5-500-500

Ürün numarası 101208372

Safety mat

Ürüne git

SMS 5-750-1000

Ürün numarası 101208374

Safety mat

Ürüne git



Sistem komponentleri

SRB301HC/R-230V
SRB301HC/R-230V

  • 3 emniyet kontaktları, STOP 0
  • 1 Sinyal çıkışı
  • Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler. ve Çift el kontrol panelleri ve Güvenlik halıları

SRB301HC/R-24V
SRB301HC/R-24V

  • 3 emniyet kontaktları, STOP 0
  • 1 Sinyal çıkışı
  • Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler. ve Çift el kontrol panelleri ve Güvenlik halıları

SRB301HC/T-230V
SRB301HC/T-230V

  • 3 emniyet kontaktları, STOP 0
  • 1 Sinyal çıkışı
  • Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler. ve Güvenlik halıları

SRB301HC/T-24V
SRB301HC/T-24V

  • 3 emniyet kontaktları, STOP 0
  • 1 Sinyal çıkışı
  • Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler. ve Güvenlik halıları

PROTECT-SELECT-CC
PROTECT-SELECT-CC

  • Basit ve esnek parametre ayarı
  • Programlama becerisi gerekmez
  • Tüm yaygın güvenlik sensörlerinin yedek sorgusu için 18 güvenli giriş
  • 4 emniyetli yarı iletken çıkışı
  • 2 emniyetli röle çıkışı
  • 4 opsiyonel sinyal çıkışı
  • PL e / SIL 3'e kadar 8 güvenlik izleme modülünün yerini alır
  • Düz metin olarak hata ve durum mesajları
  • Renkli ekran üzerinden çok dilli menü navigasyonu

SRB-E-301ST
SRB-E-301ST

  • STOP 0 Fonksiyon
  • 1 oder 2-kanal kontrolü
  • Start butonu / Otomatik start
  • 1 Yardımcı kontakt
  • 3 emniyet kontaktları