SRB100DR
SRB100DR
- Çift reset için emniyetli röle modülü
- Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin kumada aygıtları
- 1 emniyet kontağı, STOP 0
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SRB100DR |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101186279 |
EAN (European Article Number) |
4250116202218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
İklime ilişkin zorlama |
EN 60068-2-78 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış |
Brüt ağırlık |
250 g |
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigorta |
Evet |
Kopuk tel algılaması |
Evet |
Başlangıç girişi |
Evet |
Güç kaynağının devre dışı bırakılmasından sonra resetleme |
Evet |
Toprak bağlantısı algılama |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
LED sayısı |
4 |
Açıcıların sayısı |
2 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
PFH değeri, durdur 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Montaj |
EN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir |
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamaları |
IEC/EN 60947-1 |
Konektör, konektör |
Sabit ya da esnek Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,25 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Klemenslerin sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
22,5 mm |
Yükseklik |
100 mm |
Derinlik |
121 mm |
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türü |
IP40 |
Montaj alanının koruma türü |
IP54 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 % |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriksel veriler
Frekans aralığı |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum |
20,4 VDC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum |
28,8 VDC |
Elektriksel güç tüketimi |
3,2 W |
Elektriksel güç tüketimi |
6 VA |
Kontak direnci, maksimum |
0,1 Ω |
Bilgi (kontak direnci) |
yeni durumda |
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
80 ms |
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
100 ms |
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgSn0, Ag-Ni, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum |
40 Ω |
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
Durum göstergesi
Indicated operating states |
Konum rölesi K2 Konum rölesi K1 Konum rölesi K3 |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) |
The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. Applications: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# safety relay module for double reset Start configuration: 2 time-dependent reset/on switches 1st and 2nd monitoring time between the 1st and 2nd reset button from 3 … 30 seconds adjustable through DIP switches The monitoring time is set through DIP switches located below the cover of the enclosure front. (Factory setting: 3 seconds) Actuator configuration: 1-channel control (output impulse approx. 200 ms) of the reset input of a downstream safety relay module Edge detection: After the device is reset, the trailing edge is evaluated, so that errors, e.g. welded contacts or manipulations cannot lead to dangerous situations. (H2) = Geri besleme devresi |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Kablo döşeme örneği (elektr. kablolama)
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Sembol (teknik standart)
Kablo döşeme örneği
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 18:08