SRB200EXi-1R
SRB200EXi-1R
Downloads
- Arka kenarı ile resetle
- 2 emniyet kontaktları
- Acil stop kontrol aygıtlarının sinyal işleme durumu için uygun, interlock-<br />ing ekipmanı, vs
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SRB200EXi-1R |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103037575 |
EAN (European Article Number) |
4030661542737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN IEC 60079-15 |
Patlama koruması bölgeleri |
2 |
Patlama koruması kategorisi |
3G |
Patlama koruması işareti |
D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2) D II (2) G [Ex ib Gb] IIC D II (2) D [Ex ib Db] IIIC |
Genel veriler
İklime ilişkin zorlama |
EN 60068-2-78 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış |
Brüt ağırlık |
264 g |
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Toprak bağlantısı algılama |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
LED sayısı |
5 |
Açıcıların sayısı |
2 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Durdurma kategorisi |
0 |
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Kategori, durdurma 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0 |
≥ 99 % |
PFH değeri, durdur 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), durdur 0 |
3 |
Mission time |
15 Yıl(lar) |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Montaj |
EN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir |
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamaları |
IEC/EN 60947-1 |
Kablo kesiti, minimum |
0,25 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Klemenslerin sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
22,5 mm |
Yükseklik |
100 mm |
Derinlik |
121 mm |
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türü |
IP40 |
Montaj alanının koruma türü |
IP54 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriksel veriler
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Çalışma aralığı |
57 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum |
20,4 VDC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum |
28,8 VDC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
2 A |
Elektriksel güç tüketimi |
3 W |
Kontak direnci, maksimum |
0,1 Ω |
Bilgi (kontak direnci) |
yeni durumda |
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
20 ms |
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum |
20 ms |
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
300 ms |
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
Ag-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama |
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum |
30 Ω |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Güvenlik sensörü Koruma sistemi Acil Stop butonu Halatlı acil stop anahtarları |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) |
The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. Monitoring 1 guard door(s), each with a magnetic safety sensor of the BNS range If only one external relay or contactor is used to switch the load, the system can be classified in Control Category 3 to ISO 13849-1, if exclusion of the fault “Failure of the external contactor” can be substantiated and is documented, e.g. by using a reliable down-rated contactor. A second contactor leads to an increase in the level of security by redundant switching to switch the load off. To secure a guard door up to PL e and Category 4 The feedback circuit monitors the position of the contactors KA and KB. Automatic start: The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X1/X2. If the feedback circuit is not required, establish a bridge. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
INMETRO sertifikasyonu
IECEx sertifikasyonu
Broşür
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Sembol (teknik standart)
Kablo döşeme örneği
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 17:25