SRB206ST-230V
SRB206ST-230V
Downloads
- 2 emniyet kontaktları, STOP 0
- 6 Sinyal verme çıkışları
- 6 adet emniyetli koruma kapısına kadar çoklu değerlendirme
- Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler.
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Yedek ürün numarası |
101177164 |
Ürün tip tanımı |
SRB206ST-230V |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101174014 |
EAN (European Article Number) |
4250116201860 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
İklime ilişkin zorlama |
EN 60068-2-78 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış |
Brüt ağırlık |
320 g |
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigorta |
Evet |
Kopuk tel algılaması |
Evet |
Çıkarılabilir klemensler |
Evet |
Başlangıç girişi |
Evet |
Geri besleme devresi |
Evet |
Otomatik reset fonksiyonu |
Evet |
Kenar algılamasını sıfırlama |
Evet |
Toprak bağlantısı algılama |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
6 |
LED sayısı |
4 |
Açıcıların sayısı |
12 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Sinyal çıkışlarının sayısı |
6 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Durdurma kategorisi |
0 |
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performance Level, stop 0, up to |
d |
Kategori, durdurma 0 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0 |
> 60 % |
PFH değeri, durdur 0 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), durdur 0 |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Montaj |
EN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir |
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamaları |
IEC/EN 60947-1 |
Konektör, konektör |
Sabit ya da esnek Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,25 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Klemenslerin sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
45 mm |
Yükseklik |
100 mm |
Derinlik |
121 mm |
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türü |
IP40 |
Montaj alanının koruma türü |
IP54 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 % |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0110 |
2 |
Elektriksel veriler
Frekans aralığı |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Rated operating voltage |
48 ... 240 VAC |
Çalışma akımı |
275 mA |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum |
48 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum |
240 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum |
48 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum |
240 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
6 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
6 A |
Elektriksel güç tüketimi |
6,8 W |
Kontak direnci, maksimum |
0,1 Ω |
Bilgi (kontak direnci) |
yeni durumda |
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum |
30 ms |
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
50 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgSn0. kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum |
40 Ω |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
Durum göstergesi
Indicated operating states |
Konum rölesi K2 Konum rölesi K1 Dahili çalışma gerilimi Ui |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Koruma sistemi Acil Stop butonu Halatlı acil stop anahtarları |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) |
The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. Automatic start: The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X1/X3. If the feedback circuit is not required, establish a bridge. Input level: The example shows a 2-channel control of a guard door monitoring with two position switches, whereof one with positive break, external reset button (R) and feedback circuit (H2). The control system recognises wire-breakage and earth faults in the monitoring circuit. Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts. If more guard doors are monitored, they must be connected according to the wiring table A single failure in the sensors does not cause the safety to be lost If the single failure occurs, the safety function will be maintained. Some, although not all, errors will be recognised. An accumulation of unrecognised errors could cause the safety function to be lost. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
Kuvvet-hareket şeması
Kablo döşeme örneği (elektr. kablolama)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Sembol (teknik standart)
Kablo döşeme örneği
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 16:56