SRB219IT-24VAC/DC
SRB219IT-24VAC/DC
Downloads
- Üstün tanılama ve görüntüleme için çok fonksiyonlu emniyetli röle modülü.
- Emniyetli manyetik anahtarların çıkışlarının sinyal değerlendirmesi için uygun
- Potansiyeli olmayan çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin acil stop kumanda aygıtları, konum anahtarları ve bobinli kilitlemeler.
- Örneğin emniyetli ışık ızgaraları/perdeleri gibi potansiyellere bağlanmış çıkışların sinyal işleme fonksiyonları için uygun
- 1 + 8 Sinyal verme çıkışları
- 2 emniyet kontaktları, STOP 0;
1 emniyet kontağı, STOP 1 (ayarlanabilir 1 … 30 s)
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Yedek ürün numarası |
101159512 |
Ürün tip tanımı |
SRB219IT-24VAC/DC |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101158208 |
EAN (European Article Number) |
4250116201570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
İklime ilişkin zorlama |
EN 60068-2-78 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış |
Brüt ağırlık |
360 g |
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigorta |
Evet |
Kopuk tel algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Çıkarılabilir klemensler |
Evet |
Başlangıç girişi |
Evet |
Geri besleme devresi |
Evet |
Otomatik reset fonksiyonu |
Evet |
Kenar algılamasını sıfırlama |
Evet |
Toprak bağlantısı algılama |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
LED sayısı |
7 |
Açıcıların sayısı |
2 |
Sinyal verme fonksiyonlu gecikmesiz yarı iletken çıkışların sayısı |
7 |
Sinyal verme fonksiyonlu gecikmeli yarı iletken çıkışlarının sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
3 |
Sinyal çıkışlarının sayısı |
8 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Durdurma kategorisi |
0 1 |
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Performance Level, stop 1, up to |
d |
Kategori, durdurma 0 |
4 |
Kategori, durdurma 1 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0 |
≥ 99 % |
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 1 |
> 60 |
PFH değeri, durdur 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
PFH değeri, durdur 1 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), durdur 0 |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), durdur 1 |
2 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Montaj |
EN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir |
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamaları |
IEC/EN 60947-1 |
Konektör, konektör |
Sabit ya da esnek Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,25 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Klemenslerin sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
45 mm |
Yükseklik |
100 mm |
Derinlik |
121 mm |
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türü |
IP40 |
Montaj alanının koruma türü |
IP54 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 % |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0110 |
2 |
Elektriksel veriler
Frekans aralığı |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Çalışma akımı |
200 mA |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum |
20,4 VDC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum |
28,8 VDC |
Elektriksel güç tüketimi |
4,4 W |
Elektriksel güç tüketimi |
5,2 VA |
Kontak direnci, maksimum |
0,1 Ω |
Bilgi (kontak direnci) |
yeni durumda |
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum |
15 ms |
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
60 ms |
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
200 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
Ag-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama |
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum |
40 Ω |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
Durum göstergesi
Indicated operating states |
Konum rölesi K2 Konum rölesi K1 Dahili çalışma gerilimi Ui Konum rölesi K3 Konum rölesi K5 |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Güvenlik sensörü Koruma sistemi Acil Stop butonu Halatlı acil stop anahtarları Işıklı güvenlik perdesi |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) |
The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. The ISD tables (Intergral System Diagnostics) for analysis of the fault indications and their causes are shown in the appendix. The control system recognises wire-breakage and earth faults in the monitoring circuit. Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts. Connect potential p-type outputs of safety light grids/curtains to S12/S22. The devices must have the same reference potential. Time delay: The time-delayed safety enable 37/38 is adjustable for 1 to 30 seconds drop-out delay (see setting intructions). Setting of the drop-out delay time is carried out by means of a potentiometer from the front of the enclosure. For 2-channel control with cross-wire monitoring, connect the NC contact to S11/S12 and S31/S32 and bridge S21/S22 "Start function / Reset button: The function "trailing edge" is programmed by means of the "AF" switch located underneath the housing cover (switch position = 1). The automatic start is programmed by bridging terminals X3/X5 and by switching the "AF" switch to 0. The time offset between the channels is approx. 100 ms. An endless time offset between the channels 1 and 2 is programmed by bridging the terminals X3/X6." Input level: The example shows a 2-channel control of a guard door monitoring with two position switches, whereof one with positive break, external reset button (R) and feedback circuit (H2). (example without cross-wire monitoring) For 1-channel control, connect NC contact to S11/S12 and bridge S21/S22 + S31/S32 Early switch-off of time delay: The drop-out delay time can be ended early via the input RT. The input RT makes it possible to "switch off" the time-delayed enabling circuit 37/38 before the set time has elapsed." F1 = hibrid sigorta F2 = Çıkışlara sinyal sağlamak için sigorta |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
Kuvvet-hareket şeması
Kablo döşeme örneği (elektr. kablolama)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Sembol (teknik standart)
Kablo döşeme örneği
103007222 SRB-E-212ST
- STOP 0 / 1 Fonksiyon
- 1 oder 2-kanal kontrolü
- 2 emniyet kontaktları STOP 0
- 1 Emniyetli çıkış STOP 1
- Alışılmışın dışındaki gecikme 0 … 30
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 22:48