SRB400CA/QT 24VDC
SRB400CA/QT 24VDC
Downloads
- Düzey 1: Kenar algılamalı reset, Kısa devre tanımı, Düzey 2: Açıcı düzen (NC) Normalde açık kontakt (NO) /
- İki fonksiyonlu emniyetli kontrol modülü (çift değerlendirme)
- farklı kapatma davranışı ile 2 x 2 olurlama yolları, örneğin acil stop her iki olurlama yolunu açar (seviye 1); koruma kapısı denetleme sadece ikinci olurlama yolunu açar (seviye 2)
- Potansiyeli olmayan kontaktların sinyal işleme fonksiyonları için uygun. Örneğin Acil Stop kumanda aygıtları (seviye 1), emniyet fonksiyonlu konum anahtarları, bobinli kilitlemeler ve emniyet sensörleri (seviye 2)
Sipariş ayrıntıları
Yedek ürün numarası |
101177158 |
Ürün tip tanımı |
SRB400CA/QT 24VDC |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101176215 |
EAN (European Article Number) |
4250116201990 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Available until |
31.12.2024 |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
İklime ilişkin zorlama |
EN 60068-2-78 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış |
Brüt ağırlık |
235 g |
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigorta |
Evet |
Kopuk tel algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Çıkarılabilir klemensler |
Evet |
Başlangıç girişi |
Evet |
Geri besleme devresi |
Evet |
Kenar algılamasını sıfırlama |
Evet |
Toprak bağlantısı algılama |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Açıcı için giriş sayısı (NC) |
3 |
Kapatıcı için giriş sayısı (NO) |
1 |
LED sayısı |
6 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
4 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Durdurma kategorisi |
0 |
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Kategori, durdurma 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, durdur 0 |
≥ 99 % |
PFH değeri, durdur 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), durdur 0 |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Montaj |
EN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir |
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamaları |
IEC/EN 60947-1 |
Konektör, konektör |
Sabit ya da esnek Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,25 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Klemenslerin sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
22,5 mm |
Yükseklik |
100 mm |
Derinlik |
121 mm |
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türü |
IP40 |
Montaj alanının koruma türü |
IP54 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm |
şoka karşı direnç |
10 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriksel veriler
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum |
20,4 VDC |
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum |
28,8 VDC |
Elektriksel güç tüketimi |
4,4 W |
Kontak direnci, maksimum |
0,1 Ω |
Bilgi (kontak direnci) |
yeni durumda |
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
80 ms |
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
100 ms |
ON delay at automatic start |
Ayarlanabilir |
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgSn0, Ag-Ni, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum |
40 Ω |
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
Durum göstergesi
Indicated operating states |
Konum rölesi K2 Konum rölesi K1 Dahili çalışma gerilimi Ui Konum rölesi K3 |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Güvenlik sensörü Koruma sistemi Halatlı acil stop anahtarları Acil Stop butonu |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) |
The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts. The control recognises cross-short, cable break and earth leakages in the monitoring circuit. Input level: the example shows a 2-channel control of an Emergency Stop command device (level 1) with external reset button (R), and guard door monitoring (level 2) with feedback circuit (H2). Automatic start (level 1): The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X1/+24 V DC. Automatic start (level 2): The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X2/+24 V DC. If the feedback circuit is not required, establish a bridge. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
Kablo döşeme örneği (elektr. kablolama)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Sembol (teknik standart)
Kablo döşeme örneği
Kablo döşeme örneği
103007221 SRB-E-402ST
- İki fonksiyonlu emniyetli kontrol modülü (çift değerlendirme), 2 x STOP 0
- 2 x 1 oder 2-kanal kontrolü
- 2 x Start butonu / Otomatik start
- 1 x ISO 13851 e uygun olarak iki el kontrol panellerinin kontrol edilmesi
- 2 emniyet kontaktları
- 2 Emniyetli çıkışlar
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.04.2024 11:46