SVE3/xxx-230VAC
SVE3/xxx-230VAC
Downloads
Ürün tip tanımı: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 Ana selektör anahtarı |
2 | 2 Ana selektör anahtarı |
3 | 3 Ana selektör anahtarı |
(2) | |
yok | Standart kilitleme sistemi |
Z | Merkezi kilitleme sistemi-Kilitleme sistemi |
(3) | |
yok | Standart gümüş |
SR/ | renkli anahtar kafaları |
(4) | |
xxx | Anahtar numarası 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Anahtar başlığı rengi>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Buradan tüm renk kombinasyonları mümkündür. |
(6) | |
yok | Mıknatıs: 1 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) > Tuş selektör 1 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) > Açıcı düzen seri olarak |
-3OE | Mıknatıs: 1 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) > Tuş selektör 2 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) > Açıcı düzen seri olarak |
-W | Mıknatıs: 1 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) > Tuş selektör 2 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO) > Açıcı ayrı |
(7) | |
24VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
not | Bütün varyasyonları tedarik edilemiyor.>Ürün parçası adını değiştirmek için kullanılan mevcut sipariş kodu. |
- Termoplastik muhafaza
- Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SVE3/xxx-230VAC |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: Siparişte/talepte istenilen kilit numarası "xxx" belirtilmelidir (örneğin SVE3/115/115/115-230VAC)! Siparişte/talepte kilit numarası belirtilmediği taktirde yetkimizi kullanarak bir kilit numarası tedarikinde bulunacağız. Kullanıcı, kilit numaralarının bir işletmede iki kere atanmadığından emin olmalıdır. Kullanıcı, tesis içinde çift anahtar bit numaralarının tahsis edilemdiğinden emin olmalıdır (şirket içinde)! |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Muhafaza rengi |
Siyah AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Tuş renk |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Renk, anahtar başı (anahtar başlığı) |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvveti |
Evet |
Manuel bırakma |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
4 |
Ana selektör anahtarı sayısı |
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
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
100.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Anahtarlı seçim şalterinin konumu |
merkezlenmiş sol sağ |
Mekanik ömür, minimum |
100.000 operasyon sayısı |
Anahtar numarası |
xxx |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,25 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
144 mm |
Sensörün genişliği |
96 mm |
Sensörün yüksekliği |
169 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP20 IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
2,5 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
4 A |
Nominal kontrol gerilimi |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
8,5 W |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Anahtar ve üçgen el aleti teslime dahildir (acil durumlar için 1 anahtar dahil): Anahtar ve üçgen el aleti teslime dahildir (acil durumlar için 1 anahtar dahil) |
Note
Note (General) |
See figure: Operating principle: key 1-3 in pos. 1. Magnet de-energised: key switch locked, NC closed, key not withdrawable |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
TÜV sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Çalışma prensibi
Kablo döşeme örneği
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 16:41