SZ400
Ürün numarası:
103015742
SZ400
Ürün numarası:
103015742
- Tehlikeli bölgenin içine ve dışına monta etmek için uygun
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- Örneğin bakım sırasında dikkatsiz kapatmaları engellemek için
- Kompleks işletme için
- Anahtarın uyarılmasını engeller
- 6 dairesel delikli etiket
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
SZ400 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103015742 |
EAN (European Article Number) |
4030661505282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Genel veriler
Malzeme, kol |
Metall |
Malzeme, operatörler |
Plastik |
Renk operatörler |
kırmızı |
Muhafaza rengi |
black |
Brüt ağırlık |
400 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk |
151 mm |
Genişlik |
77 mm |
Yükseklik |
52 mm |
Delik çapı |
11 mm |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 05:24